Parker R42 ParLock Schlauch

Parker R42 ParLock Schlauch

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R42-10
R42-12
R42-16
R42-20
R42-24
R42-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie

128.15 €

1 5 Arbeitstage 15.922528.5-1.39-1016V4

173.14 €

1 5 Arbeitstage 19.1280323/41.7-12-V4

223.42 €

1 5 Arbeitstage 25.430039-2.3-1625V4

397.05 €

1 5 Arbeitstage 31.840050.75-3.8-2031V6

544.06 €

1 5 Arbeitstage 38.150057-4.8-2438V6

787.86 €

40 5 Arbeitstage 50.870071.5-7-3251V6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 42 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 3862-R15|SAE 100R15 Äußere Schicht Kunstkautschuk
Typ R42 Minimaler Berstdruck (MPa) 168 Einsatzort Standard
Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 24,000 Druckklassifizierung Hoher Druck
Substrat 4 oder 6 Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000 Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support