Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF / einreihig / metrisch

Kegelrollenlager / 30□□□J2DF, 31□□□J2DF, 32□□□J2DF / einreihig / metrisch
Konfigurierbar in [Breite] 0.433 - 2.126 Zoll (Inch) , 0.472 - 2.52 Zoll (Inch) , 0.522 - 2.657 Zoll (Inch) , 21.5 - 57 mm , 11 - 54 mm , 13.25 - 67.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN berücksichtigt werden. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 0.433 und 2.126 Zoll (Inch), 0.472 und 2.52 Zoll (Inch), 0.522 und 2.657 Zoll (Inch), 21.5 und 57 mm, 11 und 54 mm, 13.25 und 67.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30203-90KA1
30204M-90KM1
30205M-90KM1
30206M-90KM1
30207M-90KM1
30208M-90KM1
30209M-90KM1
30210M-90KM1
30211-9X025
30212-9X025
30213-9X025
30214-90KB1
30215-90KB1
30216-90KB1
30217-90KB2
30218-90KB2
30220M-90KM1
30222M-90KM1
30224-90KA1
30226-90KA3
30302-90KA1
30303-90KA1
30304-90KA1
30305M-90KM1
30306M-90KM1
30307M-90KM1
30308M-90KM1
30309M-90KM1
30310-90KA1
30311-90KM1
30312-9X025
30313-90KA6
30314-9X060
30315M-90KM1
30316M-90KM1
30317M-90KM1
31307-90KA1
31308-9X257
31309-90KA1
31310-9X070
31311-9X025
31312-9X025
31313-9X026
31314-9X026
31315-90KA3
31318-90KA4
32004X-90KA1
32005X-90KA1
32006XM-90KM1
32007XM-90KM2
32008XM-90KM1
32009XM-90KM1
32010XM-90KM2
32011XM-90KM1
32012XM-90KM2
32013X-9X025
32014X-9X025
32015X-9X025
32016X-9X026
32017X-9X212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Breite T.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
r (min.)
(mm)
Breite, kaiserlich, C.
(Zoll)
Äußerer Ring Breite, imperial, B.
(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Breite C (mm)
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Breite, imperial, T.
(Zoll)
Technisches Material Innenring

9.46 €

1 5 Arbeitstage ---0.07713.25211.574810.433Y302030.4720.6691130..033735221DE0.522Stahl, einsatzgehärtetX30203

10.06 €

1 5 Arbeitstage -147700-0.12615.25-1.8504-0.472Y30204M0.5510.7871230..04-4127.51DE0.6Stahl, durchgehärtetX30204M

11.15 €

1 5 Arbeitstage -36900383000.15516.25-2.047210.512Y302050.5910.9841330..05-45.532.51DE0.64Stahl, durchgehärtetX30205

12.26 €

1 5 Arbeitstage -43800438000.23417.25352.440910.551Y30206M0.631.1811430..065855361DE0.679Stahl, durchgehärtetX30206M

15.29 €

1 5 Arbeitstage -60600636000.3218.25-2.8346-0.591Y30207M0.6691.3781530..07-6444.51.5FR0.719Stahl, durchgehärtetX30207M

17.63 €

1 5 Arbeitstage -70900747000.42619.75-3.14961.50.63Y302080.7091.5751630..08-7149.51.5CN0.778Stahl, durchgehärtetX30208

19.63 €

1 5 Arbeitstage -94800-0.47820.75-3.34651.50.63Y302090.7481.7721630..09-76551.5PL1.772Stahl, durchgehärtetX30209

24.94 €

1 5 Arbeitstage -79500874000.54921.75563.54331.50.669Y30210M0.7871.9691730..108581591.5PL0.856Stahl, durchgehärtetX30210M

27.68 €

1 5 Arbeitstage 22.751-126000.70222.751623.93710.689Y30211M0.8962.16517.530..1186.582651.5DE0.896Stahl, durchgehärtetXAC30211M

33.00 €

1 5 Arbeitstage --1170000.87523.75664.33071.50.748Y302120.8662.3621930..1210399702DE0.935Stahl, durchgehärtetX30212

40.69 €

1 5 Arbeitstage -7295001580001.12424.75-4.7244-0.787Y30213M0.9062.5592030..13-110772DE0.974Stahl, durchgehärtetX30213M

46.88 €

1 5 Arbeitstage ---1.21426.25774.92131.50.827Y302140.9452.7562130..14118115802DE1.033Stahl, einsatzgehärtetX30214

47.46 €

1 5 Arbeitstage -805100-1.33827.25855.11811.50.866Y30215M0.9842.9532230..15124120882DE1.073Stahl, durchgehärtetXA30215M

56.42 €

1 5 Arbeitstage -164000-1.56128.25895.511820.866Y30216M1.0243.152230..16133127932.5DE1.112Stahl, durchgehärtetX30216M

68.28 €

1 5 Arbeitstage ---2.07630.5935.905520.945Y302171.1023.3462430..17142137972.5DE1.201Stahl, einsatzgehärtetX30217

83.20 €

1 5 Arbeitstage -10676002950002.5632.5-6.2992-1.024Y30218M1.1813.5432630..18-1461062.5DE1.28Stahl, durchgehärtetX30218M

133.46 €

1 5 Arbeitstage -1338900-3.67537-7.0866-1.142Y30220M1.3393.9372930..20-1631193DE1.457Stahl, durchgehärtetX30220M

193.17 €

1 5 Arbeitstage -1663600-5.20741-7.874-1.26Y30222M1.4964.3313230..22-1811303DE1.614Stahl, durchgehärtetX30222M

249.95 €

1 5 Arbeitstage -17615005080006.14243.5-8.46461.51.339Y30224M1.5754.7243430..24-1951403DE1.713StahlX30224M

334.82 €

1 5 Arbeitstage -4308005500006.9243.75-9.0551-1.339Y30226M1.5755.1183430..26-2101524DE1.722StahlX30226M

11.85 €

1 5 Arbeitstage --222000.114.25191.653510.433Y303020.5120.5911130..0238.536.520.51DE0.561Stahl, einsatzgehärtetX30302

12.12 €

1 5 Arbeitstage -32700284000.12815.2521.51.850410.472Y303030.5510.6691230..034341.522.51DE0.6Stahl, einsatzgehärtetX30303

12.49 €

1 5 Arbeitstage ---0.16616.2524.52.04721.50.512Y303040.5910.7871330..0447.545.5271.5DE0.64Stahl, einsatzgehärtetX30304

14.08 €

1 5 Arbeitstage -239300496000.25918.25-2.440920.591Y30305M0.6690.9841530..05-5534.51.5PL0.719Stahl, durchgehärtetX30305M

17.37 €

1 5 Arbeitstage -301100653000.40120.75-2.83462.50.63Y30306M0.7481.1811630..06-63401.5DE0.817Stahl, durchgehärtetX30306M

19.88 €

1 5 Arbeitstage -87200861000.52222.7543.53.14961.50.709Y30307M0.8271.3781830..07757246.52PL0.896Stahl, durchgehärtetX30307M

24.45 €

1 5 Arbeitstage -520400-0.71425.25-3.54332.50.787Y303080.9061.5752030..08-80502DE0.994Stahl, durchgehärtetX30308

31.11 €

1 5 Arbeitstage ---0.99327.25563.9371.50.866Y30309M0.9841.7722230..099389592DE1.073Stahl, durchgehärtetX30309M

37.69 €

1 5 Arbeitstage -1420001500001.22729.25584.330720.906Y303101.0631.9692330..1010398622.5DE1.152Stahl, einsatzgehärtetX30310

49.77 €

1 5 Arbeitstage --1900001.5731.5704.724420.984Y30311M1.1422.1652530..11113108712.5DE1.24Stahl, durchgehärtetX30311M

61.83 €

1 5 Arbeitstage --2210001.95533.5695.11812.51.024Y303121.222.3622630..12121116743DE1.319Stahl, durchgehärtetX30312

80.49 €

1 5 Arbeitstage -2220002420002.436755.51182.51.102Y303131.2992.5592830..13131125803DE1.417Stahl, durchgehärtetX30313

100.11 €

1 5 Arbeitstage -2510002760002.92938835.90552.51.181Y303141.3782.7563030..14139.5135883DE1.496Stahl, durchgehärtetX30314

122.06 €

1 5 Arbeitstage -3540003380003.63140896.29922.51.22Y30315M1.4572.9533130..15149145943DE1.575Stahl, durchgehärtetX30315M

144.86 €

1 5 Arbeitstage -14857003810004.05242.5-6.69292.51.299Y30316M1.5353.153330..16-1541003DE1.673Stahl, durchgehärtetX30316M

476.37 €

1 5 Arbeitstage -13923003460004.7844.5-7.086631.339Y30317M1.6143.3463430..17-1621064DE1.752Stahl, durchgehärtetX30317M

32.11 €

1 5 Arbeitstage -383900748000.52822.75-3.14961.50.591Y313070.8271.3781531..07-68562DE0.896Stahl, einsatzgehärtetX31307

38.37 €

1 5 Arbeitstage --881000.71825.25523.54331.50.669Y313080.9061.5751731..088676612DE0.994Stahl, einsatzgehärtetX31308

50.15 €

1 5 Arbeitstage -125200-0.93227.25-3.9371.50.709Y313090.9841.7721831..09-85672DE1.073Stahl, durchgehärtetX31309

57.54 €

1 5 Arbeitstage ---1.19629.2562.994.33072.540.748Y313101.0631.9691931..10104.492.9674.932.03DE1.152Stahl, durchgehärtetX31310

69.54 €

1 5 Arbeitstage -765100-1.53831.5-4.72442.50.827Y31311M1.1422.1652131..11-103822.5DE1.24Stahl, durchgehärtetX31311M

85.43 €

1 5 Arbeitstage -9030001880001.92433.5-5.118130.866Y31312M1.222.3622231..12-111893DE1.319Stahl, durchgehärtetX31312M

118.94 €

1 5 Arbeitstage -1032000-2.36336-5.51181.50.906Y31313M1.2992.5592331..13-120963DE1.417Stahl, durchgehärtetX31313M

127.55 €

1 5 Arbeitstage -11210002350002.88238-5.90551.50.984Y31314M1.3782.7562531..14-1281013DE1.496Stahl, durchgehärtetX31314M

156.05 €

1 5 Arbeitstage -11032002780003.45640-6.2992-1.024Y31315M1.4572.9532631..15-1381083DE1.575Stahl, durchgehärtetX31315M

679.43 €

1 5 Arbeitstage -14412004210005.80246.5-7.480321.181Y31318M1.6933.5433031..18-1641284DE1.831Stahl, durchgehärtetX31318M

11.62 €

1 5 Arbeitstage -32900294000.0971525.51.65350.60.472Y32004X0.5910.7871232..0439.53726.50.6DE0.591Stahl, einsatzgehärtetX32004X

11.51 €

1 5 Arbeitstage --354000.11315-1.85042.50.453Y32005X0.5910.98411.532..05-41.531.50.6DE0.591Stahl, durchgehärtetX32005X

13.20 €

1 5 Arbeitstage -206800453000.16717-2.16542.50.512Y32006X0.6691.1811332..06-4937.51DE0.669Stahl, durchgehärtetX32006X

14.18 €

1 5 Arbeitstage -56500576000.221841.52.440910.551Y32007X0.7091.3781432..0759.555431DE0.709Stahl, einsatzgehärtetX32007X

16.31 €

1 5 Arbeitstage -65800716000.2731945.52.677210.571Y32008X0.7481.57514.532..086561471DE0.748Stahl, durchgehärtetX32008X

18.69 €

1 5 Arbeitstage -78700843000.34320512.952810.61Y32009X0.7871.77215.532..097268531DE0.787Stahl, durchgehärtetX32009X

21.38 €

1 5 Arbeitstage -367900927000.36720-3.14962.50.61Y32010X0.7871.96915.532..10-73581CN0.787Stahl, durchgehärtetX32010X

25.29 €

1 5 Arbeitstage --1260000.56323623.54331.50.689Y32011X0.9062.16517.532..1186.582651.5DE0.906Stahl, durchgehärtetX32011X

30.82 €

1 5 Arbeitstage ---0.58923663.74021.50.689Y32012X0.9062.36217.532..129186681.5DE0.906Stahl, durchgehärtetX32012X

36.05 €

1 5 Arbeitstage ---0.62123713.9371.50.689Y32013X0.9062.55917.532..139791731.5DE0.906Stahl, durchgehärtetX32013X

41.17 €

1 5 Arbeitstage ---0.85425764.33071.50.748Y32014X0.9842.7561932..14105100781.5DE0.984Stahl, durchgehärtetX32014X

44.92 €

1 5 Arbeitstage -1350001700000.90225824.52761.50.748Y32015X0.9842.9531932..15110105841.5DE0.984Stahl, durchgehärtetX32015X

53.74 €

1 5 Arbeitstage -1970002380001.2529874.92131.50.866Y32016X1.1423.152232..16120114911.5DE1.142Stahl, durchgehärtetX32016X

60.42 €

1 5 Arbeitstage --2350001.32429925.11811.50.866Y32017X1.1423.3462232..17125119951.5DE1.142Stahl, einsatzgehärtetX32017X

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Design Rolle
Konfiguration Universalventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84822000 Komplettes Lager ja / nein Ja
Cage Kennzeichnung Stahl , geführt von Rollen Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Käfigmaterial Stahl

Technischer Support