Lagerinnenringe für metrische Kegelrollenlager, einreihig

Lagerinnenringe für metrische Kegelrollenlager, einreihig
Konfigurierbar in [Breite] 0.787 - 1.772 Zoll (Inch) , 21.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Lagerinnenringe von TIMKEN berücksichtigt werden. Sie können in der Breite zwischen 0.787 und 1.772 Zoll (Inch), 21.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL819349-N0000
JLM104948-N0000
JLM506848E-N0000
JLM506849-N0000
JLM714149-N0000
JLM813049-N0000
JM205149-N0000
JM719149-N0000
JM736149-N0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Breite, imperial, B.
(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Modellreihen Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Technisches Material Innenring

124.97 €

1 5 Arbeitstage -98400-0.5461020.7873.74JL..1115Stahl, durchgehärtetJL819349

30.74 €

1 5 Arbeitstage 21.596300-0.291550.8461.969JLM..613Stahl, einsatzgehärtetJLM104948

86.14 €

1 5 Arbeitstage -108900-0.373-1.0242.165JLM..673.5Stahl, einsatzgehärtetJLM506848E

42.58 €

1 5 Arbeitstage ---0.37610.9062.165JLM..631.5Stahl, einsatzgehärtetJLM506849

80.88 €

1 5 Arbeitstage ---0.594820.9842.953JLM..883Stahl, einsatzgehärtetJLM714149

119.86 €

1 5 Arbeitstage --1680000.55770.9842.756JLM..781Stahl, einsatzgehärtetJLM813049

64.28 €

1 5 Arbeitstage --1540000.503571.1021.969JM..633Stahl, einsatzgehärtetJM205149

161.17 €

1 5 Arbeitstage --3160001.4041041.3393.74JM..1093Stahl, einsatzgehärtetJM719149

707.69 €

1 5 Arbeitstage -4090007860004.492190.51.7727.087JM..1963Stahl, einsatzgehärtetJM736149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Design Rolle
Konfiguration Universalventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84822000 Komplettes Lager ja / nein Nein
Cage Kennzeichnung Stahl , geführt von Rollen Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE
Käfigmaterial Stahl

Technischer Support