Lageraussenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig

Lageraussenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 31.991 - 288.925 mm / [Breite] 0.313 - 2.125 Zoll (Inch) , 7.938 - 53.975 mm


Die Auswahl der Lageraussenringe von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Lageraussenringe ist konfigurierbar und liegt 31.991 und 288.925 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 0.313 und 2.125 Zoll (Inch), 7.938 und 53.975 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02420-20082
02820-20082
03162-20024
07196-20024
07204-20024
07210X-20024
08231-20082
09195-20024
09196-20024
6-20000
11520-20024
13830-20024
13836-20024
14274-20024
14276-20082
15245-20024
15250-20024
16282-20024
19268-20024
19283-20024
24720-20024
25520-20082
25523-20024
25821-20024
2720-20024
2729-20082
27620-20N06
28300-20024
28521-20024
28622-20082
29620-20024
3120-20024
31520-20082
3420-20082
362A-20082
3720-20082
37625-20082
3820-20082
382-20024
382A-20024
382S-20024
3920-20024
39433-20024
394A-20N06
39521-20024
42584-20024
45220-20024
453X-20024
46720-20024
48750-20024
522-20024
5335-20024
563-20024
56650-20024
632-20024
6420-20024
64700-20N06
6535-20024
67322-20024
67820-20024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
r (min.)
(mm)
Breite, kaiserlich, C.
(Zoll)
Zolltarif - Anzahl Äußerer Ring Breite C (mm)
(mm)
Modellreihen Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Technisches Material

27.71 €

1 5 Arbeitstage 68.26263800702000.1492.68751.50.687848299000242017.52602..6359Stahl, einsatzgehärtet

17.54 €

1 5 Arbeitstage 73.02565700749000.1592.8753.30.687848299000282017.46202..6862Stahl, einsatzgehärtet

30.89 €

1 5 Arbeitstage 41.275-213000.0331.62520.437848299000316211.11203..37.534Stahl, einsatzgehärtet

13.29 €

1 5 Arbeitstage -29100296000.0341.968710.37584829900071969.52507..4744.5Stahl, einsatzgehärtet

19.82 €

1 5 Arbeitstage 51.99429100296000.0572.0471.30.5848299000720412.707..4845Stahl, einsatzgehärtet

16.86 €

1 5 Arbeitstage 50.829100296000.05121.50.58482990007210X12.707..47.544.5Stahl, einsatzgehärtet

22.54 €

1 5 Arbeitstage 58.67431700350000.0542.312510.422848299000823110.71608..5552Stahl, einsatzgehärtet

16.66 €

1 5 Arbeitstage 49.22542800405000.0641.9381.30.563848299000919514.28809..44.542Stahl, einsatzgehärtet

13.80 €

1 5 Arbeitstage 49.22542800405000.0821.9381.50.687848299000919617.46209..44.541.5Stahl, einsatzgehärtet

14.65 €

1 5 Arbeitstage 44.4520300206000.0341.751.50.3758482990069.5256..4138Stahl, einsatzgehärtet

15.29 €

1 5 Arbeitstage 42.86218800174000.0391.68751.50.37584829900115209.52511..39.534.5Stahl, einsatzgehärtet

53.02 €

1 5 Arbeitstage 63.527200-0.0452.50.80.37584829900138309.52513..6059Stahl, einsatzgehärtet

26.43 €

1 5 Arbeitstage -27200-0.0542.56250.80.37584829900138369.52513..6159Stahl, einsatzgehärtet

20.83 €

1 5 Arbeitstage 69.01254600617000.1272.7173.30.625848299001427415.87514..6359Stahl, einsatzgehärtet

14.37 €

1 5 Arbeitstage 69.08854600617000.1322.7171.30.625848299001427616.00214..6360Stahl, einsatzgehärtet

9.11 €

1 5 Arbeitstage -59900539000.0862.44091.30.563848299001524514.28815..5855Stahl, einsatzgehärtet

23.03 €

1 5 Arbeitstage 63.559900539000.1052.51.30.625848299001525015.87515..5956Stahl, einsatzgehärtet

63.92 €

1 5 Arbeitstage -56600658000.1152.83461.50.561848299001628214.23716..6763Stahl, einsatzgehärtet

79.89 €

1 5 Arbeitstage 68.26250700578000.0732.68751.50.469848299001926811.90819..6561Stahl, einsatzgehärtet

49.17 €

1 5 Arbeitstage -50700578000.132.83461.50.563848299001928314.28819..6663Stahl, einsatzgehärtet

24.45 €

1 5 Arbeitstage 76.275500892000.13930.80.687848299002472017.46224..7268Stahl, einsatzgehärtet

14.29 €

1 5 Arbeitstage 83.05890500-0.23.2650.80.75848299002552019.0525..7774Stahl, einsatzgehärtet

28.54 €

1 5 Arbeitstage 82.93190500-0.2433.2652.30.875848299002552322.22525..7772Stahl, einsatzgehärtet

17.49 €

1 5 Arbeitstage 73.02585100974000.1662.8750.80.75848299002582119.0525..6865Stahl, einsatzgehärtet

16.14 €

1 5 Arbeitstage 76.286900-0.1833.30.7584829900272019.0527..7066Stahl, einsatzgehärtet

24.48 €

1 5 Arbeitstage 76.286900-0.18830.80.7584829900272919.0527..7068Stahl, einsatzgehärtet

53.98 €

1 5 Arbeitstage 125.476-1780000.344.93751.50.781848299002762019.81227..120115Stahl, einsatzgehärtet

40.94 €

1 5 Arbeitstage 76.275200689000.13531.30.611848299002830015.50728..7168Stahl, einsatzgehärtet

41.63 €

1 5 Arbeitstage 92.075989001300000.2423.6250.80.781848299002852119.84528..8783Stahl, einsatzgehärtet

37.94 €

1 5 Arbeitstage 97.63-1420000.2663.84373.50.766848299002862219.44628..9288Stahl, einsatzgehärtet

33.37 €

1 5 Arbeitstage 112.712--0.274.43753.30.75848299002962019.0529..109101Stahl, einsatzgehärtet

16.69 €

1 5 Arbeitstage 72.62594800-0.2072.85933.30.93784829900312023.81231..6761Stahl, einsatzgehärtet

19.09 €

1 5 Arbeitstage 76.294700-0.22933.30.937848299003152023.81231..7264Stahl, einsatzgehärtet

29.80 €

1 5 Arbeitstage 79.375--0.4913.1253.30.93784829900342023.81234..7467Stahl, einsatzgehärtet

28.17 €

1 5 Arbeitstage --958000.1623.51.30.6584829900362A16.51336..8481Stahl, einsatzgehärtet

19.86 €

1 5 Arbeitstage 93.264--0.2813.67183.30.93784829900372023.81237..87.982Stahl, einsatzgehärtet

100.14 €

1 5 Arbeitstage 158.75-1790000.496.253.50.625848299003762515.87537..115143Stahl, einsatzgehärtet

29.94 €

1 5 Arbeitstage 85.725124000-0.2793.3753.30.93784829900382023.81238..8173Stahl, einsatzgehärtet

30.54 €

1 5 Arbeitstage 98.425--0.2233.8750.80.7028482990038217.82638..9290Stahl, einsatzgehärtet

19.71 €

1 5 Arbeitstage 96.838--0.1813.81250.80.62584829900382A15.87538..9289Stahl, einsatzgehärtet

44.91 €

1 5 Arbeitstage 96.83898600-0.2473.81253.50.79884829900382S20.27438..5359Stahl, einsatzgehärtet

35.86 €

1 5 Arbeitstage 112.712989001250000.4524.43753.30.93784829900392023.81239..10699Stahl, einsatzgehärtet

107.28 €

1 5 Arbeitstage 110.058--0.2984.3332.30.679848299003943317.23639..10398Stahl, einsatzgehärtet

27.63 €

1 5 Arbeitstage -989001250000.2584.33071.30.74184829900394A18.82439..105101Stahl, einsatzgehärtet

63.31 €

1 5 Arbeitstage 112.712--0.3944.43750.80.937848299003952123.81239..107103Stahl, einsatzgehärtet

64.38 €

1 5 Arbeitstage 148.43-2410000.555.843730.844848299004258421.43342..142134Stahl, einsatzgehärtet

43.22 €

1 5 Arbeitstage 104.775-1890000.3374.1253.30.937848299004522023.81245..9993Stahl, einsatzgehärtet

48.11 €

1 5 Arbeitstage 104.775161000-0.3674.1253.30.96984829900453X24.60545..9892Stahl, einsatzgehärtet

289.40 €

1 5 Arbeitstage 225.4253030006350001.5418.8753.31.313848299004672033.33846..218209Stahl, einsatzgehärtet

369.78 €

1 5 Arbeitstage 190.5--1.147.53.31848299004875025.448..183170Stahl, einsatzgehärtet

52.77 €

1 5 Arbeitstage 101.6--0.40743.31.0638482990052226.98805..9589Stahl, einsatzgehärtet

67.65 €

1 5 Arbeitstage 103.188-2670000.634.06253.31.43784829900533536.51205..9789Stahl, einsatzgehärtet

53.35 €

1 5 Arbeitstage 127-2620000.64453.31.1258482990056328.57505..120112Stahl, einsatzgehärtet

110.08 €

1 5 Arbeitstage 165.1226000-0.8456.53.31.063848299005665026.98805..159149Stahl, einsatzgehärtet

101.82 €

1 5 Arbeitstage 136.5252330002980000.9755.3753.31.258482990063231.756..125118Stahl, einsatzgehärtet

120.03 €

1 5 Arbeitstage 149.2254110004630001.6175.8753.31.7584829900642044.4564..140129Stahl, einsatzgehärtet

121.72 €

1 5 Arbeitstage 177.8-4190001.08773.31.187848299006470030.16264..172160Stahl, einsatzgehärtet

102.66 €

1 5 Arbeitstage 161.9254390005230001.6566.3753.31.68784829900653542.86265..154141Stahl, einsatzgehärtet

185.94 €

1 5 Arbeitstage 196.853680006250001.357.753.31.5848299006732238.167..189180Stahl, einsatzgehärtet

579.71 €

1 5 Arbeitstage 266.74160008350002.45310.53.31.5848299006782038.167..259246Stahl, einsatzgehärtet

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Zollbaureihe Design Rolle
Konfiguration Universalventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Komplettes Lager ja / nein Nein Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Keine

Technischer Support