Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar

Pendelkugellager / 12□□, 13□□, 22□□ / zweireihig / CN, C3 / Material wählbar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 100 mm / [Breite] 15 - 60 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt 20 und 100 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1205 EKTN9
1205 EKTN9/C3
1206 EKTN9
1206 EKTN9/C3
1207 EKTN9
1207 EKTN9/C3
1208 EKTN9
1208 EKTN9/C3
1209 EKTN9
1209 EKTN9/C3
1210 EKTN9
1210 EKTN9/C3
1211 EKTN9
1211 EKTN9/C3
1212 EKTN9
1212 EKTN9/C3
1213 EKTN9
1213 EKTN9/C3
1215 K/C3
1216 K/C3
1217 K/C3
1218 K/C3
1220 K
1220 K/C3
1222 K/C3
1306 EKTN9
1306 EKTN9/C3
1307 EKTN9
1307 EKTN9/C3
1308 EKTN9
1308 EKTN9/C3
1309 EKTN9
1309 EKTN9/C3
1310 EKTN9/C3
1311 EKTN9/C3
1312 EKTN9/C3
1313 EKTN9
1313 EKTN9/C3
1315 K/C3
1316 K/C3
1317 K/C3
1318 K/C3
2205 EKTN9
2206 EKTN9/C3
2207 EKTN9
2207 EKTN9/C3
2208 EKTN9
2208 EKTN9/C3
2209 EKTN9
2209 EKTN9/C3
2210 EKTN9
2210 EKTN9/C3
2211 EKTN9
2211 EKTN9/C3
2212 EKTN9
2212 EKTN9/C3
2213 EKTN9
2213 EKTN9/C3
2215 EKTN9/C3
2216 EKTN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Hülse separat aufsteckbar r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)

23.18 €

1 5 Arbeitstage 180004000143000.13H 20510.2115Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0533.345.628,000CNKunstharz20

23.18 €

1 5 Arbeitstage 180004000143000.133H 20510.2115Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0533.345.628,000C3Kunstharz20

25.55 €

1 5 Arbeitstage 150004650156000.209H 20610.2416Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0640.15324,000CNKunstharz25

25.55 €

1 5 Arbeitstage 150004650156000.209H 20610.2416Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0640.15324,000C3Kunstharz25

30.12 €

1 5 Arbeitstage 13000-190000.305H 2071.10.3117Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..074762.320,000CNKunstharz30

30.12 €

1 17 Arbeitstage 13000-190000.305H 2071.10.3117Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..074762.320,000C3Kunstharz30

35.22 €

1 5 Arbeitstage 110006950199000.405H 2081.10.3618Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0853.668.818,000CNKunstharz35

35.22 €

1 5 Arbeitstage 110006950199000.405H 2081.10.3618Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0853.668.818,000C3Kunstharz35

38.34 €

1 5 Arbeitstage 11000-229000.451H 2091.10.419Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0957.573.717,000CNKunstharz40

38.34 €

1 5 Arbeitstage 11000-229000.451H 2091.10.419Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..0957.573.717,000C3Kunstharz40

43.98 €

1 5 Arbeitstage 100009150265000.492H 2101.10.4820Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1061.779.516,000CNKunstharz45

43.98 €

1 5 Arbeitstage 100009150265000.492H 2101.10.4820Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1061.779.516,000C3Kunstharz45

54.88 €

1 5 Arbeitstage 900010600276000.665H 2111.50.5421Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1170.188.414,000CNKunstharz50

54.88 €

1 5 Arbeitstage 900010600276000.673H 2111.50.5421Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1170.188.414,000C3Kunstharz50

65.14 €

1 5 Arbeitstage 850012200312000.874H 2121.50.6222Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..127897.612,000CNKunstharz55

65.14 €

1 5 Arbeitstage 850012200312000.864H 2121.50.6222Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..127897.612,000C3Kunstharz55

78.57 €

1 5 Arbeitstage 700014000531001.104H 2131.50.7223Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1385.310611,000CNKunstharz60

78.57 €

1 5 Arbeitstage 700014000351001.104H 2131.50.7223Glasfaserverstärktes Polyamid P6612..1385.310611,000C3Kunstharz60

109.42 €

1 5 Arbeitstage 670015600390001.31H 2151.50.825Gepresste Stahl12..159311610,000C3Stahl65

119.03 €

1 5 Arbeitstage 600017000397001.64H 21620.8326Gepresste Stahl12..161011259,500C3Stahl70

159.45 €

1 5 Arbeitstage 560020800488002H 21720.9828Gepresste Stahl12..171071349,000C3Stahl75

184.45 €

1 5 Arbeitstage 530023600572002.48H 21821.0830Gepresste Stahl12..181121428,500C3Stahl80

253.11 €

1 5 Arbeitstage 4800-689003.655H 2202.11.2934Gepresste Stahl12..201271597,500CNStahl90

253.11 €

1 5 Arbeitstage 4800-689003.655H 2202.11.2934Gepresste Stahl12..201271597,500C3Stahl90

365.77 €

1 5 Arbeitstage 430039000884005.05H 2222.11.638Gepresste Stahl12..221401766,700C3Stahl100

39.22 €

1 5 Arbeitstage 130006800225000.379H 3061.10.3619Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0644.960.919,000CNKunstharz25

39.22 €

1 5 Arbeitstage 130006800225000.379H 3061.10.3619Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0644.960.919,000C3Kunstharz25

45.48 €

1 5 Arbeitstage 110008500265000.5H 3071.50.4321Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0751.569.516,000CNKunstharz30

45.48 €

1 5 Arbeitstage 110008500265000.5H 3071.50.4321Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0751.569.516,000C3Kunstharz30

55.45 €

1 5 Arbeitstage 950011200338000.671H 3081.50.5723Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0861.581.514,000CNKunstharz35

55.45 €

1 5 Arbeitstage 950011200338000.67H 3081.50.5723Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0861.581.514,000C3Kunstharz35

68.71 €

1 5 Arbeitstage 850013400390000.898H 3091.50.725Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0967.789.512,000CNKunstharz40

68.71 €

1 5 Arbeitstage 850013400390000.91H 3091.50.725Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..0967.789.512,000C3Kunstharz40

85.20 €

1 5 Arbeitstage 800014000436001.15H 31020.7227Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..1070.39512,000C3Kunstharz45

101.55 €

1 5 Arbeitstage 750018000507001.515H 31120.9229Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..1177.710411,000C3Kunstharz50

126.11 €

1 5 Arbeitstage 630022000585001.9H 3122.11.1231Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..1291.61189,000C3Kunstharz55

185.71 €

1 5 Arbeitstage 600025500650002.365H 3132.11.2533Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..13991278,500CNKunstharz60

185.71 €

1 5 Arbeitstage 600025500650002.345H 3132.11.2533Glasfaserverstärktes Polyamid P6613..13991278,500C3Kunstharz60

265.72 €

1 5 Arbeitstage 5600-793003.51H 3152.11.4337Gepresste Stahl13..151041388,000C3Stahl65

293.23 €

1 5 Arbeitstage 530033500884004.08H 3162.11.539Gepresste Stahl13..161091477,500C3Stahl70

399.57 €

1 5 Arbeitstage 4800-975004.88H 31731.741Gepresste Stahl13..171171557,000C3Stahl75

418.15 €

1 5 Arbeitstage 4500-1170005.68H 31831.9343Gepresste Stahl13..181221656,700C3Stahl80

30.95 €

1 5 Arbeitstage 18000-168000.142H 30510.2318Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0532.346.126,000CNKunstharz20

34.48 €

1 5 Arbeitstage 150006700238000.24H 30610.3520Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0638.85522,000C3Kunstharz25

43.63 €

1 5 Arbeitstage 120008800307000.371H 3071.10.4623Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0745.364.218,000CNKunstharz30

43.63 €

1 5 Arbeitstage 120008800307000.371H 3071.10.4623Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0745.364.218,000C3Kunstharz30

49.80 €

1 5 Arbeitstage 1100010000319000.466H 3081.10.5123Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0852.471.616,000CNKunstharz35

49.80 €

1 5 Arbeitstage 1100010000319000.47H 3081.10.5123Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0852.471.616,000C3Kunstharz35

53.74 €

1 5 Arbeitstage 1000010600325000.517H 3091.10.5423Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0955.374.615,000CNKunstharz40

53.74 €

1 5 Arbeitstage 1000010600325000.528H 3091.10.5423Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..0955.374.615,000C3Kunstharz40

64.15 €

1 5 Arbeitstage 950011200338000.536H 3101.10.5723Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1061.581.514,000CNKunstharz45

64.15 €

1 5 Arbeitstage 950011200338000.542H 3101.10.5723Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1061.581.514,000C3Kunstharz45

66.85 €

1 5 Arbeitstage 850013400390000.757H 3111.50.725Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1167.789.512,000CNKunstharz50

66.85 €

1 5 Arbeitstage 850013400390000.757H 3111.50.725Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1167.789.512,000C3Kunstharz50

95.38 €

1 5 Arbeitstage 800017000488001.03H 3121.50.8828Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1274.598.611,000CNKunstharz55

95.38 €

1 5 Arbeitstage 800017000488001.03H 3121.50.8828Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1274.598.611,000C3Kunstharz55

97.78 €

1 5 Arbeitstage 700020000572001.34H 3131.51.0231Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1380.710710,000CNKunstharz60

97.78 €

1 5 Arbeitstage 700020000572001.34H 3131.51.0231Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1380.710710,000C3Kunstharz60

154.00 €

1 5 Arbeitstage 630022000585001.48H 3151.51.1231Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..1591.61189,000C3Kunstharz65

194.17 €

1 5 Arbeitstage 600025500650001.91H 31621.2533Glasfaserverstärktes Polyamid P6622..16991278,500CNKunstharz70

Loading...

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Pendelkugellager
Gewicht pro 1 Form Mit Konusgewinde Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support