Schrägkugellager für paarweisen Einbau / 72□□BE□□□,73□□BE□□□ / einreihig / für paarweisen Einbau

Schrägkugellager für paarweisen Einbau / 72□□BE□□□,73□□BE□□□ / einreihig / für paarweisen Einbau
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 9 - 45 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 45 mm. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7200 BECBP
7205 BEGBY
7207 BECBM
7214 BECBP
7218 BECBM
7218 BECBP
7316 BECBP
7319 BECBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Druckpunkt a
(mm)
Käfigmaterial Vorladen r1 (min.)
(mm)

37.97 €

1 5 Arbeitstage 30000-70200.0318.3848210100.149Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt72..0014.622.930,00013KunstharzNein0.6

54.69 €

1 5 Arbeitstage 150009300148000.1336.1848210900.415Messing , kugelgeführt72..0530.241.515,00024MessingLeicht1

88.46 €

1 5 Arbeitstage 1200020800310000.30149.7848210900.8817Fensterkäfig aus Messing, geführt vom Außenring72..074258.312,00042MessingNein1.1

139.49 €

1 5 Arbeitstage 630060000720001.05791.5848210902.5524Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt72..1480.31056,30053KunstharzNein1.5

374.89 €

1 5 Arbeitstage 50001040001160002.43911784821090430Fensterkäfig aus Messing, geführt vom Außenring72..181031355,00067MessingNein2

254.00 €

1 5 Arbeitstage 50001040001160002.21511784821090430Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt72..181031355,00067KunstharzNein2

328.82 €

1 5 Arbeitstage 50001180001430003.639115848210904.539Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt73..1697.11375,00072KunstharzNein2.1

771.14 €

1 5 Arbeitstage 43001630001800006.407136848210905.745Fensterkäfig aus Messing, geführt vom Außenring73..191141624,30084MessingNein3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Design Schrägkugellager Ringmutter Nein Eingriffswinkel alpha°(°) 40
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator CN Konfiguration Universalventil
Installation in Sets (ja / nein) Ja lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe Anzahl der Lager 1

Technischer Support