Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung / energieeffizient (Teilenummern)

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung / energieeffizient
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 7 - 23 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie können in der Breite zwischen 7 und 23 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2.6000-2Z/C3
E2.6001-2Z/C3
E2.6002-2Z/C3
E2.6003-2Z/C3
E2.6004-2Z/C3
E2.6005-2Z/C3
E2.608-2Z/C3
E2.6200-2Z/C3
E2.6201-2Z/C3
E2.6202-2Z/C3
E2.6204-2Z/C3
E2.6205-2Z/C3
E2.6206-2Z/C3
E2.6207-2Z/C3
E2.6208-2Z/C3
E2.6308-2Z/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min

3.12 €

1 5 Arbeitstage 34000193046200.01914.80.3848210100.08860..0022.667,000

3.37 €

1 5 Arbeitstage 30000232050700.02170.3848210100.098860..0124.860,000

4.45 €

1 5 Arbeitstage 26000-55300.02920.50.03848210900.118960..0228.250,000

4.74 €

1 5 Arbeitstage 22000300058500.038230.3848210900.1271060..0331.245,000

4.29 €

1 5 Arbeitstage 19000-93600.06627.20.6848210900.2121260..0437.238,000

6.00 €

1 5 Arbeitstage 160006100111000.073320.6848210900.261260..0542.232,000

3.51 €

1 5 Arbeitstage 38000-33200.01212.10.3848210100.06760..-19.275,000

3.14 €

1 5 Arbeitstage 28000232050700.032170.6848210100.098962..0024.856,000

3.28 €

1 5 Arbeitstage 26000-99500.03718.41848210900.1761062..0127.450,000

4.29 €

1 5 Arbeitstage 22000375078000.04421.70.045848210900.161162..0230.443,000

5.63 €

1 5 Arbeitstage 170006550127000.10428.81848210900.281462..0440.632,000

6.62 €

1 5 Arbeitstage 160007600138000.12634.31848210900.321562..0546.230,000

8.85 €

1 5 Arbeitstage 1400011200195000.19240.31848210900.4751662..0654.126,000

11.66 €

1 5 Arbeitstage 12000-255000.28446.91.1848210900.641762..0762.722,000

15.02 €

1 5 Arbeitstage 1100018600307000.3652.61.1848210900.781862..0869.820,000

23.05 €

1 5 Arbeitstage 1000024000410000.6356.11.5848210901.022362..0877.718,000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Nein Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator C3
Käfigmaterial Stahl Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625
lichte Höhe Bezeichner lichte Höhe größer als normal

Technischer Support