Schrägkugellager / 70□□BEP / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 70□□BEP / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 21 - 24 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 21 und 24 mm. Wir bieten unsere Schrägkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7211 BEP
7214 BEP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Druckpunkt a
(mm)

62.57 €

1 5 Arbeitstage 7500-462000.59872.71.53211163.683.37,50043

107.18 €

1 5 Arbeitstage 600056000676001.05791.52.36241480.31056,00053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Design Schrägkugellager Ringmutter Nein Eingriffswinkel alpha°(°) 40
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen 72.. Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Kunstharz
Konfiguration Einzellager Installation in Sets (ja / nein) Nein Vorladen Nein
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe r1 (min.)(mm) 1.5 Anzahl der Lager 1

Technischer Support