Schrägkugellager / 33□□ DMA / zweireihig / offen / Kontaktwinkel 35° / geteilter Innenring / O-Anordnung

Schrägkugellager / 33□□ DMA / zweireihig / offen / Kontaktwinkel 35° / geteilter Innenring / O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 36.5 - 73 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie können in der Breite zwischen 36.5 und 73 mm konfiguriert werden. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3308 DMA
3309 DMA
3318 DMA/VB188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Druckpunkt a
(mm)
r1 (min.)
(mm)

292.26 €

1 5 Arbeitstage 700057000689001.16559.42.4536.50880.36,700841.5

310.92 €

1 5 Arbeitstage 630069500793001.6170339.70986.46,000931.5

1,349.29 €

1 5 Arbeitstage 320025000022500010.18130.58.87318166.63,000-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Design Schrägkugellager Ringmutter Nein Eingriffswinkel alpha°(°) 35
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen 33.. Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Stahl
Konfiguration O Ausführung des Oberteils Installation in Sets (ja / nein) Nein Vorladen Nein
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe Anzahl der Lager 1

Technischer Support