Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Innendurchmesser] 19.05 mm / [Außendurchmesser] 165 mm / [Breite] 4 - 51 mm , 5.625 Zoll (Inch)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 19.05 mm beträgt der Innendurchmesser und 165 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 51 mm, 5.625 Zoll (Inch) konfiguriert werden. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62/22-2RS1
16101-2RS1
6000-2RSH/C3
6001-2RSH/C2LHT23
6001-2RSH/C3
6002-2RSH/C3
6002-2RSH/C3GJN
6003-2RSH/C3
6004-2RSH/C3
6004-2RSH/C3GJN
6004-2RSH/C4GJN
6005-2RSH/C3
6005-2RSH/C4
6006-2RS1/C3
6006-2RS1/C3GJN
6007-2RS1/C3
6007-2RS1/C3GJN
6007-2RS1/C4
6008-2RS1/C2
6008-2RS1/C3
6008-2RS1/C3GJN
6009-2RS1/C3
6009-2RS1/C4
6010-2RS1/C3
6011-2RS1/C3
6012-2RS1/C3
6013-2RS1/C3
6014-2RS1/C3
6015-2RS1/C3
6016-2RS1
6016-2RS1/C3
6017-2RS1/C3
6018-2RS1/C3
6020-2RS1/C3
6022-2RS1
6026-2RS1
6028-2RS1
6030-2RS1
6032-2RS1
607-2RSH
607-2RSH/C3
608-2RSH
608-2RSH/C3
609-2RSH
609-2RSH/C3
61800-2RS1
61801-2RS1
61802-2RS1
61803-2RS1
61804-2RS1
61805-2RS1
61806-2RS1
61807-2RS1
61808-2RS1
61809-2RS1
61810-2RS1
61811-2RS1
61812-2RS1
61813-2RS1
61814-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Form Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
Breite, imperial, B.
(Zoll)
lichte Höhe Bezeichner

13.17 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe90007650140000.11724.91ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.325142RS162..0437.2-CN--Normale lichte Höhe

11.55 €

1 70 Arbeitstage --Metrische Baureihe16000236050700.02616.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.182RS1161..0124.8-CN--Normale lichte Höhe

3.15 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe19000196047500.018130.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.08382RSH60..0022.667,000C3--lichte Höhe größer als normal

9.49 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe17000236054000.0215.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.182RSH60..0124.8-C2--lichte Höhe kleiner als normal

3.38 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe17000236054000.0215.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.182RSH60..0124.860,000C3--lichte Höhe größer als normal

3.72 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-58500.0318.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.1292RSH60..0228.250,000C3--lichte Höhe größer als normal

11.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-58500.02818.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.1292RSH60..0228.2-C3--lichte Höhe größer als normal

4.75 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe13000325063700.038230.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.137102RSH60..0331.245,000C3--lichte Höhe größer als normal

4.34 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe11000-99500.06824.90.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.212122RSH60..0437.238,000C3--lichte Höhe größer als normal

12.95 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe11000-99500.06824.90.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.212122RSH60..0437.2-C3--lichte Höhe größer als normal

12.83 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe11000-99500.06824.90.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.212122RSH60..0437.2-C4--lichte Höhe größer ist als C3

6.08 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe95006550119000.076320.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.275122RSH60..0542.232,000C3--lichte Höhe größer als normal

14.11 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe95006550119000.078320.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.275122RSH60..0542.2-C4--lichte Höhe größer ist als C3

7.58 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe8000-138000.11738.21ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.355132RS160..064928,000C3--lichte Höhe größer als normal

18.25 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe8000-138000.11738.21ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.355132RS160..0649-C3--lichte Höhe größer als normal

9.38 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe700010200168000.15443.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.44142RS160..0755.724,000C3--lichte Höhe größer als normal

22.40 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe700010200168000.15443.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.44142RS160..0755.7-C3--lichte Höhe größer als normal

19.42 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe700010200168000.15443.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.44142RS160..0755.724,000C4--lichte Höhe größer ist als C3

24.42 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe630011600178000.19149.21ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.49152RS160..0861.1-C2--lichte Höhe kleiner als normal

11.49 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe630011600178000.19149.21ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.49152RS160..0861.122,000C3--lichte Höhe größer als normal

28.15 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe630011600178000.19149.21ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.49152RS160..0861.1-C3--lichte Höhe größer als normal

14.92 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe5600-221000.24454.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.64162RS160..0967.820,000C3--lichte Höhe größer als normal

23.75 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe5600-221000.24454.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.64162RS160..0967.8-C4--lichte Höhe größer ist als C3

17.31 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe500016000229000.26659.71ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.71162RS160..1072.818,000C3--lichte Höhe größer als normal

22.09 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe450021200296000.38666.31.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.9182RS160..1181.516,000C3--lichte Höhe größer als normal

25.31 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4300-307000.41471.31.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.98182RS160..1286.515,000C3--lichte Höhe größer als normal

31.43 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe400025000319000.44176.61.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.06182RS160..1391.514,000C3--lichte Höhe größer als normal

39.92 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe360031000397000.61782.81.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.32202RS160..1499.913,000C3--lichte Höhe größer als normal

45.75 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe340033500416000.65187.61.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.43202RS160..1510512,000C3--lichte Höhe größer als normal

55.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe320040000494000.86994.41.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.66222RS160..16115-CN--Normale lichte Höhe

55.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe320040000494000.86894.41.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.66222RS160..1611511,000C3--lichte Höhe größer als normal

64.52 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe300043000520000.91499.41.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.76222RS160..1712011,000C3--lichte Höhe größer als normal

76.69 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2800-605001.1721051.5ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-1.96242RS160..1812910,000C3--lichte Höhe größer als normal

94.63 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2600-637001.2431151.5ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-2.04242RS160..201399,500C3--lichte Höhe größer als normal

151.29 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe240073500852001.9731292ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-2.4282RS160..22156-CN--Normale lichte Höhe

252.22 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2000-1120003.2651522ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-3.35332RS160..26182-CN--Normale lichte Höhe

323.18 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1800-1110003.451622ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-3.45332RS160..28192-CN--Normale lichte Höhe

507.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe17001250001250004.2621742.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-3.9352RS160..30206-CN--Normale lichte Höhe

604.26 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe16001430001430005.2221852.1ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-4.3382RS160..32219-CN--Normale lichte Höhe

3.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2400095023400.0089.50.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.0462RSH60..-16.5-CN--Normale lichte Höhe

2.92 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2400095023400.0089.50.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.0462RSH60..-16.585,000C3--lichte Höhe größer als normal

2.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe22000-34500.01110.50.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.05772RSH60..-19.2-CN--Normale lichte Höhe

2.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe22000-34500.01110.50.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.05772RSH60..-19.275,000C3--lichte Höhe größer als normal

3.03 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe19000166039000.01412.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.07172RSH60..-21.2-CN--Normale lichte Höhe

3.03 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe19000166039000.014130.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.07172RSH60..-22.6-C3--lichte Höhe größer als normal

11.28 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2200059013800.00511.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.02552RS1618..0017.2-CN--Normale lichte Höhe

12.43 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe2000067014300.00613.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.02852RS1618..0119.2-CN--Normale lichte Höhe

13.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1700080015600.00817.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.03452RS1618..0222.2-CN--Normale lichte Höhe

14.69 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1600093016800.00818.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.03952RS1618..0324.2-CN--Normale lichte Höhe

16.74 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe13000232040300.01823.80.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.10472RS1618..0429.4-CN--Normale lichte Höhe

19.09 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe11000260043600.02128.50.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.12572RS1618..0534.2-CN--Normale lichte Höhe

23.71 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe9500290044900.02233.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.14672RS1618..0639.4-CN--Normale lichte Höhe

31.60 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe8000320047500.02838.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.16672RS1618..0744.4-CN--Normale lichte Höhe

35.20 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe7500345049400.03143.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.18672RS1618..0849.3-CN--Normale lichte Höhe

41.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe6700610066300.03649.10.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.2672RS1618..0955.4-CN--Normale lichte Höhe

47.25 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe6000680067600.04755.10.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.28572RS1618..1061.8-CN--Normale lichte Höhe

57.51 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe5300880090400.07660.60.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.37592RS1618..1168.6-CN--Normale lichte Höhe

66.03 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe480011400119000.09765.60.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.49102RS1618..1274.4-CN--Normale lichte Höhe

74.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4500-124000.13171.60.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.54102RS1618..1380.5-CN--Normale lichte Höhe

77.34 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4300-124000.1476.60.6ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.56102RS1618..1485.5-CN--Normale lichte Höhe

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager Ringmutter Nein
Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Käfigmaterial Stahl Flansch am Außenring Nein
Norm DIN 625

Technischer Support