Hybrid-Rillenkugellager / 6□□□2RSLTN9, 6□□□2RS1 / einseitig / einseitig / beidseitig NBR Dichtung

Hybrid-Rillenkugellager / 6□□□2RSLTN9, 6□□□2RS1 / einseitig / einseitig / beidseitig NBR Dichtung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 5 - 33 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hybrid-Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie können in der Breite zwischen 5 und 33 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Hybrid-Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-2RSLTN9/HC5C3WT
6001-2RSLTN9/HC5C3WT
6002-2RSLTN9/HC5C3WT
6003-2RSLTN9/HC5C3WT
6004-2RSLTN9/HC5C3WT
6005-2RSLTN9/HC5C3WT
6006-2RZTN9/HC5C3WT
6007-2RZTN9/HC5C3WT
6008-2RZTN9/HC5C3WT
607-2RSLTN9/HC5C3WTF1
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1
6200-2RSLTN9/HC5C3WT
6201-2RSLTN9/HC5C3WT
6202-2RSLTN9/HC5C3WT
6203-2RSLTN9/HC5C3WT
6204-2RSLTN9/HC5C3WT
6205-2RSLTN9/HC5C3WT
6206-2RZTN9/HC5C3WT
6207-2RZTN9/HC5C3WT
6208-2RZTN9/HC5C3WT
6209-2RZTN9/HC5C3WT
6210-2RS1/HC5C3WT
6211-2RS1/HC5C3WT
6212-2RS1/HC5C3WT
6213-2RS1/HC5C3WT
6214-2RS1/HC5C3WT
6215-2RS1/HC5C3WT
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
626-2RSLTN9/HC5C3WTF1
627-2RSLTN9/HC5C3WTF1
6309-2RS1TN9/HC5C3WT
6310-2RS1/HC5C3WT
6311-2RS1/HC5C3WT
6312-2RS1/HC5C3WT
6313-2RS1/HC5C3WT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Käfigmaterial

56.63 €

1 5 Arbeitstage 56000196047500.015130.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.0838Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0022.685,000Kunstharz

61.63 €

1 5 Arbeitstage 50000236054000.01815.20.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.18Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0124.875,000Kunstharz

64.29 €

1 5 Arbeitstage 43000-58500.02718.70.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.129Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0228.263,000Kunstharz

85.94 €

1 5 Arbeitstage 38000325063700.03520.70.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.13710Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0331.456,000Kunstharz

101.57 €

1 5 Arbeitstage 32000-99500.06224.90.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.21212Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0437.248,000Kunstharz

120.72 €

1 5 Arbeitstage 280006550119000.06729.70.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.27512Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..0542.240,000Kunstharz

140.83 €

1 5 Arbeitstage 24000-138000.10338.21Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.35513Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ60..064934,000Kunstharz

146.11 €

1 5 Arbeitstage 2000010200168000.13743.81Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.4414Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ60..0755.630,000Kunstharz

187.57 €

1 5 Arbeitstage 1800011600178000.17649.31Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.4915Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ60..0861.128,000Kunstharz

46.29 €

1 5 Arbeitstage 7000095023400.0079.50.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.046Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..-16.5110,000Kunstharz

47.85 €

1 5 Arbeitstage 63000-34500.0110.60.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.0577Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL60..-19.295,000Kunstharz

71.05 €

1 5 Arbeitstage 50000236054000.0315.20.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.19Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..0024.875,000Kunstharz

78.28 €

1 5 Arbeitstage 45000-72800.03316.60.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.13210Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..0127.467,000Kunstharz

82.48 €

1 5 Arbeitstage 40000375080600.0419.40.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.1611Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..0230.460,000Kunstharz

99.45 €

1 5 Arbeitstage 34000-99500.05922.20.6Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.212Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..033553,000Kunstharz

109.54 €

1 5 Arbeitstage 300006550135000.09526.31Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.2814Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..0440.645,000Kunstharz

101.72 €

1 5 Arbeitstage 26000-148000.11331.81Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.33515Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..0546.338,000Kunstharz

176.66 €

1 5 Arbeitstage 2200011200203000.17340.41Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.47516Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ62..0654.132,000Kunstharz

222.12 €

1 5 Arbeitstage 18000-270000.25146.91.1Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.65517Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ62..0762.728,000Kunstharz

327.83 €

1 5 Arbeitstage 1600019000325000.31352.61.1Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.818Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ62..0869.824,000Kunstharz

355.86 €

1 5 Arbeitstage 1400021600351000.36157.61.1Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210900.91519Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ62..0975.222,000Kunstharz

348.08 €

1 5 Arbeitstage 4800-371000.40962.51.1Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210900.9820Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..1081.620,000Stahl

455.23 €

1 5 Arbeitstage 4300-462000.54769.11.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.2521Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..1189.419,000Stahl

524.74 €

1 5 Arbeitstage 4000-553000.71375.51.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.5322Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..129817,000Stahl

606.18 €

1 5 Arbeitstage 3600-585000.91683.31.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.7323Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..1310616,000Stahl

727.98 €

1 5 Arbeitstage 340045000637000.97587.11.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.924Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..1411115,000Stahl

842.18 €

1 5 Arbeitstage 320049000689001.05492.11.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210902.0425Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS162..1511714,000Stahl

61.71 €

1 5 Arbeitstage 8500038011400.0058.40.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.0165Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RZ62..-13.3130,000Kunstharz

60.51 €

1 5 Arbeitstage 7000095023400.0079.50.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.046Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..-16.5110,000Kunstharz

45.17 €

1 5 Arbeitstage 63000-34500.01110.60.3Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR848210100.0577Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RSL62..-19.295,000Kunstharz

593.12 €

1 5 Arbeitstage 4500-553000.72362.21.5Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.3425Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt2RS163..0986.720,000Kunstharz

668.72 €

1 5 Arbeitstage 4300-650000.94668.82Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.627Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS163..1095.218,000Stahl

802.75 €

1 5 Arbeitstage 380045000741001.2175.32Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210901.929Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS163..1110417,000Stahl

1,410.42 €

1 5 Arbeitstage 3400-852001.5981.92.1Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210902.231Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS163..1211215,000Stahl

1,440.88 €

1 5 Arbeitstage 320060000975001.85388.42.1Beidseitige Kontaktdichtung, NBR848210902.533Genieteter Käfig aus Stahl, kugelgeführt2RS163..1312114,000Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator C3
Material für Wälzkörper Keramik Norm DIN 625 lichte Höhe Bezeichner lichte Höhe größer als normal

Technischer Support