Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / rostfrei (Teilenummern)

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / rostfrei
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 5 - 17 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 5 und 17 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W 6000-2RS1
W 6001-2RS1
W 6002-2RS1
W 6003-2RS1
W 6004-2RS1
W 6005-2RS1
W 6006-2RS1
W 6008-2RS1
W 608-2RS1
W 61800-2RS1
W 61902-2RS1
W 61904-2RS1
W 6200-2RS1
W 6201-2RS1
W 6202-2RS1
W 6203-2RS1
W 6204-2RS1
W 6205-2RS1
W 6206-2RS1
W 625-2RS1
W 6302-2RS1
W 6304-2RS1
W 6305-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)

15.02 €

1 9 Arbeitstage 19000190039000.01812.90.3848210100.083860..0022.4

15.85 €

1 5 Arbeitstage 17000228042300.01917.20.3848210100.1860..0125.5

19.38 €

1 5 Arbeitstage 14000-46800.02820.20.3848210900.12960..0228.7

22.95 €

1 5 Arbeitstage 13000315050700.03623.50.3848210900.1371060..0331.9

29.95 €

1 5 Arbeitstage 11000490079300.06527.60.6848210900.2121260..0438.7

37.89 €

1 5 Arbeitstage 9500570085200.07531.70.6848210900.251260..0542.7

56.52 €

1 5 Arbeitstage 8000-111000.11381848210900.3551360..0649.9

122.91 €

1 5 Arbeitstage 630010800140000.1849.21848210900.491560..0862.5

15.97 €

1 5 Arbeitstage 22000132027600.01210.50.3848210100.057760..-19

32.08 €

1 5 Arbeitstage 2200083014800.00511.80.3848210100.0365618..0017.2

32.49 €

1 5 Arbeitstage 16000216036400.01618.80.3848210100.0957619..0225.3

30.52 €

1 5 Arbeitstage 12000355054000.03623.60.3848210900.1569619..0433.5

18.86 €

1 5 Arbeitstage 17000228042300.0315.30.6848210100.1962..0025.3

18.51 €

1 24 Arbeitstage 15000300058500.03418.50.6848210900.1321062..0128

20.26 €

1 5 Arbeitstage 13000365065000.04221.70.6848210900.161162..0231.4

23.77 €

1 5 Arbeitstage 12000465080600.06424.90.6848210900.21262..0335.8

31.72 €

1 5 Arbeitstage 100006400108000.10329.51848210900.281462..0440.9

37.02 €

1 5 Arbeitstage 85007650119000.125341848210900.3351562..0545.7

64.18 €

1 5 Arbeitstage 750010800163000.19840.71848210900.4751662..0655.1

14.91 €

1 5 Arbeitstage 280003659230.0057.50.3848210100.016562..-13.8

47.91 €

1 5 Arbeitstage 12000-95600.08224.51848210900.2281363..0236.8

69.69 €

1 5 Arbeitstage 95007650135000.14301.1848210900.3351563..0445.4

96.23 €

1 5 Arbeitstage 750010800172000.23238.11.1848210900.4751763..0553.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Nein Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Kontaktdichtung, NBR Cage Kennzeichnung X5CrNi18-10 nach EN 10088-1: 1995
Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS1 Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Rostfreier Stahl
lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Rostfreier Flansch am Außenring Nein
Norm DIN 625 lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe

Technischer Support