Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4204 ATN9 |
4206 ATN9 |
4207 ATN9 |
4209 ATN9 |
4211 ATN9 |
4305 ATN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | 12500 | 17800 | 0.138 | 29.7 | 1 | 0.53 | 18 | 42.. | 04 | 38.3 | 24,000 | ||
44.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | 20800 | 26000 | 0.257 | 40.9 | 1 | 0.88 | 20 | 42.. | 06 | 51.1 | 17,000 | ||
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 35100 | 0.396 | 47.5 | 1.1 | 1.2 | 23 | 42.. | 07 | 59.5 | 15,000 | ||
52.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6700 | - | 39000 | 0.531 | 59.5 | 1.1 | 1.53 | 23 | 42.. | 09 | 71.5 | 12,000 | ||
94.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | - | 44900 | 0.79 | 71.2 | 1.5 | 1.9 | 25 | 42.. | 11 | 83.8 | 10,000 | ||
45.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | - | 31900 | 0.331 | 37.3 | 1.1 | 0.95 | 24 | 43.. | 05 | 49.7 | 18,000 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Anzahl | 84821090 |
Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften