Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W 6000-2Z |
W 6001-2Z |
W 6002-2Z |
W 6005-2Z |
W 608-2Z |
W 6204-2Z |
W 628/5-2Z |
W 628/6-2Z |
W 638/3-2Z |
W 638/5-2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 34000 | 1900 | 3900 | 0.018 | 12.9 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | 8 | 60.. | 00 | 22.4 | 67,000 | ||
19.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30000 | 2280 | 4230 | 0.018 | 17.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 8 | 60.. | 01 | 25.5 | 60,000 | ||
23.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 26000 | - | 4680 | 0.027 | 20.2 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 9 | 60.. | 02 | 28.7 | 50,000 | ||
47.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 5700 | 8520 | 0.077 | 31.7 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 12 | 60.. | 05 | 42.7 | 32,000 | ||
16.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 38000 | 1320 | 2760 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 7 | 60.. | - | 19 | 75,000 | ||
38.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17000 | 6400 | 10800 | 0.104 | 29.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | 14 | 62.. | 04 | 40.9 | 32,000 | ||
16.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 60000 | 245 | 540 | 0.002 | 6.8 | 0.15 | 84821010 | 0.011 | 4 | 62.. | - | 9.9 | 120,000 | ||
16.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 53000 | 335 | 741 | 0.004 | 7.4 | 0.15 | 84821010 | 0.015 | 5 | 62.. | - | 11.7 | 110,000 | ||
10.98 € | 1 | 55 Arbeitstage | 7 | 80000 | 85 | 216 | 0.001 | 3.9 | 0.1 | 84821010 | 0.004 | 3 | 63.. | - | 6.4 | 160,000 | ||
16.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 60000 | 245 | 540 | 0.002 | 6.2 | 0.15 | 84821010 | 0.011 | 5 | 63.. | - | 9.9 | 120,000 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | Cage Kennzeichnung | X5CrNi18-10 nach EN 10088-1: 1995 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Rostfreier | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften