Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 18 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 18 und 20 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6208-2RS1K
6209-2RS1K
6210-2RS1K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min

26.23 €

1 5 Arbeitstage 560019000325000.36252.60.8180869.818,000

34.68 €

1 5 Arbeitstage 500021600351000.41557.60.915190975.517,000

62.66 €

1 5 Arbeitstage 4800-371000.45862.50.98201081.7-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Nein r (min.)(mm) 1.1 Gewicht pro 1
Form Mit Konusgewinde Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Kontaktdichtung, NBR
Anzahl 84821090 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS1 Modellreihen 62..
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator CN
Käfigmaterial Stahl Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe

Technischer Support