Pendelkugellager / 22□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Lagerluft wählbar / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Pendelkugellager / 22□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Lagerluft wählbar / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 60 mm / [Breite] 18 - 31 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt 20 und 60 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 31 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2205 E-2RS1KTN9
2205 E-2RS1KTN9/C3
2206 E-2RS1KTN9
2206 E-2RS1KTN9/C3
2207 E-2RS1KTN9
2207 E-2RS1KTN9/C3
2208 E-2RS1KTN9
2209 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9/C3
2211 E-2RS1KTN9
2211 E-2RS1KTN9/C3
2213 E-2RS1KTN9
2213 E-2RS1KTN9/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Hülse separat aufsteckbar r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)

34.48 €

1 5 Arbeitstage 90004000143000.154H 305 C10.2118053146.3CN20

34.48 €

1 5 Arbeitstage 90004000143000.157H 305 C10.2118053146.3C320

37.98 €

1 5 Arbeitstage 75004650156000.251H 306 C10.24200636.754.1CN25

37.98 €

1 5 Arbeitstage 75004650156000.251H 306 C10.24200636.754.1C325

56.38 €

1 5 Arbeitstage 6300-190000.39H 307 C1.10.31230742.762.7CN30

56.38 €

1 5 Arbeitstage 6300-190000.39H 307 C1.10.31230742.762.7C330

64.72 €

1 5 Arbeitstage 56006950199000.5H 308 C1.10.3623084969.8CN35

74.34 €

1 5 Arbeitstage 5300-229000.519H 309 C1.10.4230953.175.3CN40

78.42 €

1 5 Arbeitstage 48008150229000.569H 310 C1.10.42231058.179.5CN45

78.42 €

1 5 Arbeitstage 48008150229000.569H 310 C1.10.42231058.179.5C345

97.78 €

1 5 Arbeitstage 430010600276000.783H 311 C1.50.54251165.988.5CN50

97.78 €

1 5 Arbeitstage 430010600276000.783H 311 C1.50.54251165.988.5C350

154.52 €

1 5 Arbeitstage 360014000351001.415H 313 C1.50.72311379.3106CN60

149.00 €

1 5 Arbeitstage 360014000351001.415H 313 C1.50.72311379.3106C360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Pendelkugellager
Gewicht pro 1 Form Mit Konusgewinde Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärktes Polyamid P66 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS1
Modellreihen 22.. Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Kunstharz

Technischer Support