Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / zwei Lager in O-Anordnung

Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / zwei Lager in O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 15.9 - 82.6 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15.9 und 82.6 mm. Wir bieten unsere Schrägkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3201 ATN9
3203 ATN9
3203 ATN9/C3
3204 ATN9/C3
3205 A/C3
3205 ATN9
3205 ATN9/C3
3206 A/C3
3206 ATN9/C3
3207 A
3207 A/C3
3207 ATN9/C3
3208 A
3208 A/C3
3208 ATN9/C3
3209 A/C3
3209 ATN9/C3
3210 ATN9/C3
3211 A/C3
3212 A/C3
3216 A/C3
3303 ATN9/C3
3304 ATN9/C3
3305 A/C3
3305 ATN9/C3
3306 ATN9/C3
3307 A
3307 A/C3
3307 ATN9/C3
3308 A/C3
3308 ATN9/C3
3309 A/C3
3309 ATN9
3309 ATN9/C3
3310 A/C3
3310 ATN9/C3
3311 A/C3
3312 A/C3
3313 A/C3
3314 A/C3
3316 A/C3
3320 A/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Kugeln Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Druckpunkt a
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner r1 (min.)
(mm)

28.35 €

1 5 Arbeitstage -22000-101000.05817.20.2415.9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0127.720,00019CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

29.92 €

1 5 Arbeitstage -160008800143000.123.30.36517.5Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..033515,00023CNKunstharzNormale lichte Höhe0.6

30.09 €

1 5 Arbeitstage -160008800143000.09523.30.36517.5Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..033515,00023C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal0.6

35.69 €

1 5 Arbeitstage -1400012000200000.14627.70.5120.6Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0440.914,00028C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1

51.72 €

1 5 Arbeitstage -1200014300216000.17232.70.620.6Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0545.912,00030C3Stahllichte Höhe größer als normal1

37.17 €

1 5 Arbeitstage -1200014300216000.1732.70.620.6Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0545.912,00030CNKunstharzNormale lichte Höhe1

35.85 €

1 5 Arbeitstage -1200014300216000.16932.70.620.6Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0545.912,00030C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1

63.23 €

1 5 Arbeitstage -10000-300000.28438.70.86523.8Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0655.210,00036C3Stahllichte Höhe größer als normal1

44.31 €

1 5 Arbeitstage -10000-300000.27838.70.86523.8Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0655.210,00036C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1

63.65 €

1 5 Arbeitstage -900028000400000.45245.41.1827Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0763.99,00042CNStahlNormale lichte Höhe1.1

66.20 €

1 5 Arbeitstage -900028000400000.45245.41.1827Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0763.99,00042C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

52.54 €

1 5 Arbeitstage -900028000400000.43445.41.1827Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0763.99,00042C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

74.51 €

1 5 Arbeitstage -800034000475000.5947.81.4330.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0872.18,00046CNStahlNormale lichte Höhe1.1

77.49 €

1 5 Arbeitstage -800034000475000.5947.81.4330.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0872.18,00046C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

67.11 €

1 5 Arbeitstage -800034000475000.56847.81.4330.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0872.18,00046C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

89.92 €

1 5 Arbeitstage -750039000510000.6352.81.6330.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..0977.17,50046C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

77.15 €

1 5 Arbeitstage -750039000510000.6252.81.6330.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..0977.17,50046C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

84.17 €

1 5 Arbeitstage -700039000510000.66757.81.6630.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt32..1082.17,00052C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

124.88 €

1 5 Arbeitstage -630047500600000.95463.2233.3Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..1192.36,30057C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

146.49 €

1 5 Arbeitstage -560058500735001.24868.82.536.5Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..121015,60063C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

258.54 €

1 5 Arbeitstage -4300950001060002.3597.73.944.4Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten32..161204,00082C3Stahllichte Höhe größer als normal2

38.92 €

1 5 Arbeitstage -14000-216000.17627.30.5422.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0338.814,00028C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1

51.89 €

1 5 Arbeitstage Stahl13000-236000.21129.90.6222.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..044413,00030C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

68.63 €

1 5 Arbeitstage Stahl11000-320000.35135.70.86525.4Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0553.411,00036C3Stahllichte Höhe größer als normal1.1

56.89 €

1 5 Arbeitstage Stahl11000-320000.33635.70.86525.4Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0553.411,00036C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

68.15 €

1 5 Arbeitstage Stahl900027500415000.5239.81.1630.2Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0664.19,00042C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.1

91.09 €

1 5 Arbeitstage Stahl8500-520000.75644.61.534.9Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0770.58,50047CNStahlNormale lichte Höhe1.5

91.09 €

1 5 Arbeitstage Stahl8500-520000.75644.61.534.9Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0770.58,50047C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

79.66 €

1 5 Arbeitstage Stahl8500-520000.73344.61.534.9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0770.58,50047C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.5

114.35 €

1 5 Arbeitstage Stahl7500-640000.98150.81.8636.5Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..0880.57,50053C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

100.02 €

1 5 Arbeitstage Stahl7500-640000.94250.81.8636.5Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..0880.57,50053C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.5

135.38 €

1 5 Arbeitstage Stahl6700-750001.2955.62.2439.7Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..09906,70058C3Stahllichte Höhe größer als normal1.5

125.12 €

1 5 Arbeitstage Stahl6700-750001.355.62.2439.7Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..09906,70058CNKunstharzNormale lichte Höhe1.5

125.12 €

1 5 Arbeitstage Stahl6700-750001.29555.62.2439.7Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..09906,70058C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal1.5

181.78 €

1 5 Arbeitstage Stahl600064000900001.716622.7544.4Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..1099.56,00065C3Stahllichte Höhe größer als normal2

157.28 €

1 5 Arbeitstage Stahl600064000900001.676622.7544.4Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt33..1099.56,00065C3Kunstharzlichte Höhe größer als normal2

196.89 €

1 5 Arbeitstage Stahl5300815001120002.25568.43.4549.2Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..111095,30072C3Stahllichte Höhe größer als normal2

240.88 €

1 5 Arbeitstage Stahl5000950001270002.9374.34.0554Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..121185,00078C3Stahllichte Höhe größer als normal2.1

307.32 €

1 5 Arbeitstage Stahl45001100001460003.7678.54.5558.7Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..131164,50084C3Stahllichte Höhe größer als normal2.1

364.95 €

1 5 Arbeitstage Stahl43001250001630004.46584.2563.5Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..141254,30089C3Stahllichte Höhe größer als normal2.1

532.58 €

1 5 Arbeitstage Stahl38001560001930006.269108668.3Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..161433,800101C3Stahllichte Höhe größer als normal2.1

1,743.86 €

1 5 Arbeitstage Stahl280025500025500012.461368.6582.6Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten33..201802,600127C3Stahllichte Höhe größer als normal3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Schrägkugellager
Ringmutter Nein Eingriffswinkel alpha°(°) 30 Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung
Anzahl 84821090 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Konfiguration O Ausführung des Oberteils Installation in Sets (ja / nein) Nein
Vorladen Nein Anzahl der Lager 1

Technischer Support