Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W 608 |
W 618/4 |
W 618/6 |
W 618/8 |
W 6205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 48000 | 1320 | 2760 | 0.011 | 12.1 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 7 | 60.. | - | 18 | 75,000 | ||
13.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 85000 | 173 | 449 | 0.001 | 5.2 | 0.1 | 84821010 | 0.008 | 2.5 | 618.. | - | 7.5 | 140,000 | ||
14.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 67000 | 335 | 741 | 0.002 | 8 | 0.15 | 84821010 | 0.015 | 3.5 | 618.. | - | 11 | 110,000 | ||
14.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 56000 | 550 | 1120 | 0.003 | 10.5 | 0.2 | 84821010 | 0.024 | 4 | 618.. | - | 13.5 | 90,000 | ||
41.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 18000 | 7650 | 11900 | 0.12 | 34 | 1 | 84821090 | 0.335 | 15 | 62.. | 05 | 44.2 | 28,000 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Cage Kennzeichnung | X5CrNi18-10 nach EN 10088-1: 1995 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Rostfreier | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften