Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Innendurchmesser] 12.7 mm / [Außendurchmesser] 9 - 11 mm / [Breite] 3.5 - 47 mm , 375 Zoll (Inch)


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 12.7 mm. Der Außendurchmesser ist konfigurierbar und liegt 9 und 11 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 3.5 und 47 mm, 375 Zoll (Inch) konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16002-2Z
16003-2Z
16100-2Z
16101-2Z
6000-2Z/C2
6000-2Z/C3
6000-2Z/C3GJN
6000-2Z/LHT23
6000-2ZTN9/C3LT
6001-2Z/C2
6001-2Z/C3
6001-2Z/C3GJN
6001-2Z/GJN
6001-2Z/LHT23
6002-2Z/C3
6002-2Z/C3GJN
6002-2Z/C3WT
6003-2Z/C3
6003-2Z/C3GJN
6004-2Z/C3
6004-2Z/C3GJN
6005-2Z/C3
6005-2Z/C3GJN
6006-2Z/C3
6006-2Z/C3GJN
6007-2Z/C3
6007-2Z/C3GJN
6008-2Z/C3
6008-2Z/C3GJN
6009-2Z/C3
6009-2Z/C3GJN
6010-2Z/C3
6011-2Z/C3
6012-2Z/C3
6013-2Z/C3
6014-2Z/C3
6015-2Z/C3
6016-2Z/C3
6017-2Z/C3
6018-2Z/C3
6020-2Z/C3
6024-2Z/C3
6024-2Z/C3GJN
6026-2Z
6028-2Z
6030-2Z
607-2Z
607-2Z/C3
607-2Z/C3LHT23
608-2Z
608-2Z/C3
608-2Z/C3GJN
608-2Z/C3LHT23
608-2Z/C4
608-2Z/LHT23
609-2Z
609-2Z/C3
61800-2Z
61801-2Z
61802-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Ringmutter Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Anzahl Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
Breite, imperial, B.
(Zoll)
lichte Höhe Bezeichner

9.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe26000-58500.028Nein20.50.384821090-0.128-160..0228.250,000CNStahl--Normale lichte Höhe

9.54 €

1 37 Arbeitstage --Metrische Baureihe22000325063700.033Nein230.384821090-0.1378-160..0331.245,000CNStahl--Normale lichte Höhe

9.63 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe32000196050700.024Nein170.384821010-0.18-161..0024.863,000CNStahl--Normale lichte Höhe

11.54 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe28000236050700.027Nein170.384821010-0.18-161..0124.856,000CNStahl--Normale lichte Höhe

4.42 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000196047500.019Nein14.80.384821010-0.0838-60..0022.667,000C2Stahl--lichte Höhe kleiner als normal

3.38 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000196047500.019Nein14.80.384821010-0.0838-60..0022.667,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

6.83 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000196047500.019Nein14.80.384821010-0.0838-60..0022.667,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

7.71 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000196047500.019Nein14.80.384821010-0.0838-60..0022.667,000CNStahl--Normale lichte Höhe

4.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000196047500.019Nein14.80.384821010-0.0838Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt60..0022.667,000C3Kunstharz--lichte Höhe größer als normal

7.74 €

1 6 Arbeitstage --Metrische Baureihe30000236054000.022Nein170.384821010-0.18-60..0124.860,000C2Stahl--lichte Höhe kleiner als normal

3.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe30000236054000.022Nein170.384821010-0.18-60..0124.860,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

8.95 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe30000236054000.022Nein170.384821010-0.18-60..0124.860,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

8.78 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe30000236054000.022-170.384821010-0.18-60..0124.860,000CNStahl--Normale lichte Höhe

8.32 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe30000236054000.022Nein170.384821010-0.18-60..0124.860,000CNStahl--Normale lichte Höhe

3.28 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe26000-58500.031Nein20.50.384821090-0.129-60..0228.250,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

9.72 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe26000-58500.031Nein20.50.384821090-0.129-60..0228.250,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

9.72 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe26000-58500.031Nein20.50.384821090-0.129-60..0228.250,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

3.46 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe22000325063700.04Nein230.384821090-0.13710-60..0331.245,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

10.26 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe22000325063700.04Nein230.384821090-0.13710-60..0331.245,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

3.83 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe19000-99500.068Nein27.20.684821090-0.21212-60..0437.238,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

11.35 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe19000-99500.068Nein27.20.684821090-0.21212-60..0437.238,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

5.35 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe160006550119000.08Nein320.684821090-0.27512-60..0542.232,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

13.12 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe160006550119000.08Nein320.684821090-0.27512-60..0542.232,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

6.72 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-138000.116Nein38.2184821090-0.35513-60..064928,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

16.15 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-138000.118Nein38.2184821090-0.35513-60..064928,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

8.31 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1200010200168000.155Nein43.7184821090-0.4414-60..0755.724,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

20.05 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1200010200168000.155Nein43.7184821090-0.4414-60..0755.724,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

8.35 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1100011600178000.194Nein49.2184821090-0.4915-60..0861.122,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

24.25 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe1100011600178000.194Nein49.2184821090-0.4915-60..0861.122,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

13.20 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe10000-221000.245Nein54.7184821090-0.6416-60..0967.820,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

32.65 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe10000-221000.245Nein54.7184821090-0.6416-60..0967.820,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

15.31 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe900016000229000.268Nein59.7184821090-0.7116-60..1072.818,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

19.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe800021200296000.39Nein66.31.184821090-0.918-60..1181.516,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

22.45 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe7500-307000.419Nein71.61.184821090-0.9818-60..1286.515,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

42.18 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe700025000319000.449Nein76.61.184821090-1.0618-60..1391.514,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

53.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe630031000397000.625Nein82.81.184821090-1.3220-60..1499.913,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

61.32 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe600033500416000.66Nein87.61.184821090-1.4320-60..1510512,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

74.71 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe560040000494000.887Nein94.41.184821090-1.6622-60..1611511,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

83.52 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe530043000520000.934Nein99.41.184821090-1.7622-60..1712011,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

99.38 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe5000-605001.194Nein1051.584821090-1.9624-60..1812910,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

126.86 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4500-637001.288Nein1151.584821090-2.0424-60..201399,500C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

227.11 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3800-884002.186Nein139284821090-2.7528-60..241667,500C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

266.25 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3800-884002.186Nein139284821090-2.7528-60..241667,500C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

314.94 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3400-1120003.318Nein152284821090-3.3533-60..261827,000CNStahl--Normale lichte Höhe

361.35 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3200-1110003.487Nein162284821090-3.4533-60..281926,700CNStahl--Normale lichte Höhe

416.60 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe30001250001250004.389Nein1742.184821090-3.935-60..302066,000CNStahl--Normale lichte Höhe

2.58 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4300095023400.008Nein11.10.384821010-0.046-60..-16.585,000CNStahl--Normale lichte Höhe

2.58 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4300095023400.008Nein11.10.384821010-0.046-60..-16.585,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

7.15 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe4300095023400.008Nein11.10.384821010-0.046-60..-16.585,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

2.62 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000CNStahl--Normale lichte Höhe

2.62 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

6.37 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

7.34 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

5.02 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000C4Stahl--lichte Höhe größer ist als C3

7.34 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe38000-34500.012Nein12.10.384821010-0.0577-60..-19.275,000CNStahl--Normale lichte Höhe

2.68 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000166039000.016Nein14.40.384821010-0.0717-60..-21.270,000CNStahl--Normale lichte Höhe

2.68 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe34000166039000.015Nein14.40.384821010-0.0717-60..-21.270,000C3Stahl--lichte Höhe größer als normal

12.68 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3800059013800.006Nein12.70.384821010-0.0255-618..0017.280,000CNStahl--Normale lichte Höhe

12.49 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3600067014300.006Nein14.80.384821010-0.0285-618..0119.270,000CNStahl--Normale lichte Höhe

12.91 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe3000080015600.007Nein17.80.384821010-0.0345-618..0222.260,000CNStahl--Normale lichte Höhe

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl
Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625

Technischer Support