Rillenkugellager / einreihig / ein- oder beidseitig Abdeckung / Ringnut im Außenring

Rillenkugellager / einreihig / ein- oder beidseitig Abdeckung / Ringnut im Außenring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Außendurchmesser] 1.497 mm / [Breite] 9 - 26 mm , 4.9 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Rillenkugellager liegt 1.497 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 26 mm, 4.9 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
216-ZNR
6004-2ZN
6004-2ZNR
6005-2ZNR
6200-2ZNR
6201-2ZNR
6202-2ZNR
6204-2ZNR
6205-2ZNR
6206-2ZNR
6207-2ZNR
6208-2ZNR
6210-2ZNR
6210-ZNR
6211-ZNR
6305-2ZNR
6306-2ZNR
6306-ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Flansch am Außenring Norm

241.72 €

1 5 Arbeitstage 1.497530085000880001.4512.822Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl3.454.926ZNR62..--8,500--

9.49 €

1 5 Arbeitstage -19200-99500.0727.20.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.212-122Z60..0437.238,000NeinDIN 625

11.08 €

1 5 Arbeitstage -19200-99500.06927.20.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.212-122Z60..0437.238,000NeinDIN 625

12.91 €

1 5 Arbeitstage -160006550119000.082320.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.275-122Z60..0542.232,000NeinDIN 625

7.75 €

1 5 Arbeitstage -27200236054000.03415.20.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.1-92Z62..0024.856,000NeinDIN 625

8.48 €

1 5 Arbeitstage -25600-72800.0416.60.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.132-102Z62..0127.450,000NeinDIN 625

8.77 €

1 5 Arbeitstage -22400375080600.04718.70.6Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.16-112Z62..0228.243,000NeinDIN 625

11.34 €

1 5 Arbeitstage -160006550135000.11128.81Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.28-142Z62..0440.632,000NeinDIN 625

13.35 €

1 5 Arbeitstage -14400-148000.1334.31Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.335-152Z62..0546.228,000NeinDIN 625

24.22 €

1 5 Arbeitstage -1200011200203000.20640.31Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.475-162Z62..0654.124,000NeinDIN 625

32.60 €

1 5 Arbeitstage -10400-270000.346.91Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.655-172Z62..0762.720,000NeinDIN 625

40.25 €

1 5 Arbeitstage -880019000325000.37452.61.1Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.8-182Z62..0869.818,000NeinDIN 625

42.94 €

1 5 Arbeitstage -8000-371000.47962.51.1Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.98-202Z62..1081.715,000NeinDIN 625

38.89 €

1 5 Arbeitstage -10000-371000.46462.51.1Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl0.98-20Z62..1081.715,000NeinDIN 625

45.38 €

1 5 Arbeitstage -9000-462000.619691.5Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl1.25-21Z62..1189.414,000NeinDIN 625

25.18 €

1 5 Arbeitstage -1280011600234000.23736.61.1Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.49-172Z63..0552.724,000NeinDIN 625

33.48 €

1 5 Arbeitstage -1040016000296000.36444.61.1Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl0.67-192Z63..0661.920,000NeinDIN 625

26.88 €

1 5 Arbeitstage -1300016000296000.35144.61.1Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl0.67-19Z63..0661.920,000NeinDIN 625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Ja Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Anzahl 84821090 Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Stahl
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe

Technischer Support