Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
53316
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 2400 | Statische Tragzahl(N) | 390000 |
---|---|---|---|---|---|
[Ca] Dynamische Tragzahl(N) | 159000 | Design | Axiales Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht(kg) | 2.683 |
Schultermaß Maß (d1)(mm) | 140 | r (min.)(mm) | 1.5 | Gewicht pro | 1 |
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 | Ermüdungsgrenzlast pu(kN) | 13.7 |
Cage Kennzeichnung | Stahl, kugelgeführt | Modellreihen | 533.. | Bore - Code | 16 |
Schultermaß Maß (d1)(mm) | 82 | Referenzdrehzahl U / min | 1,700 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl | Höhe H1(mm) | 52 | Mindestlastfaktor A. | 0.79 |
Unterlegscheibe | U316 | Höhe H(mm) | 47.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Rillenkugellager / 53316 / einseitig wirkend, die Teilenummer ist 53316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53316.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften