Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / Ringnut im Außenring (Teilenummern)

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / Ringnut im Außenring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 10 - 21 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie können in der Breite zwischen 10 und 21 mm konfiguriert werden. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004-2RSHNR
6005-2RSHNR
6201-2RSHNR/C3GJN
6202-2RSHNR
6203-2RSHNR
6204-2RSHNR
6206-2RS1NR
6207-2RS1N
6207-2RS1NR
6208-2RS1NR
6209-2RS1NR
6210-2RS1NR
6304-2RSHNR
6305-2RS1NR
6306-2RS1NR
6307-2RS1NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator lichte Höhe Bezeichner

13.57 €

1 5 Arbeitstage 19200-99500.06924.90.60.212122RSH60..0437.238,000CNNormale lichte Höhe

15.35 €

1 5 Arbeitstage 160006550119000.081320.60.275122RSH60..0542.232,000CNNormale lichte Höhe

9.75 €

1 5 Arbeitstage 25600-72800.03716.60.60.132102RSH62..0127.450,000C3lichte Höhe größer als normal

11.48 €

1 5 Arbeitstage 22400375080600.04818.70.60.16112RSH62..0228.243,000CNNormale lichte Höhe

12.75 €

1 5 Arbeitstage 19200-99500.06724.50.60.2122RSH62..033538,000CNNormale lichte Höhe

14.65 €

1 5 Arbeitstage 160006550135000.10624.910.28142RSH62..0437.232,000CNNormale lichte Höhe

18.80 €

1 5 Arbeitstage 1200011200203000.20540.310.475162RS162..0654.124,000CNNormale lichte Höhe

30.11 €

1 5 Arbeitstage 10400-270000.28646.910.655172RS162..0762.720,000CNNormale lichte Höhe

42.54 €

1 5 Arbeitstage 10400-270000.28846.910.655172RS162..0762.720,000CNNormale lichte Höhe

36.23 €

1 5 Arbeitstage 880019000325000.37352.61.10.8182RS162..0869.818,000CNNormale lichte Höhe

53.66 €

1 5 Arbeitstage 880021600351000.42757.61.10.915192RS162..0975.517,000CNNormale lichte Höhe

66.80 €

1 5 Arbeitstage 8000-371000.48562.51.10.98202RS162..1081.715,000CNNormale lichte Höhe

26.74 €

1 5 Arbeitstage 15200-168000.14724.91.10.335152RSH63..0437.230,000CNNormale lichte Höhe

22.17 €

1 5 Arbeitstage 1280011600234000.23636.61.10.49172RS163..0552.724,000CNNormale lichte Höhe

54.74 €

1 5 Arbeitstage 1040016000296000.3644.61.10.67192RS163..0661.920,000CNNormale lichte Höhe

47.60 €

1 5 Arbeitstage 960019000351000.46749.51.50.815212RS163..0769.519,000CNNormale lichte Höhe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager
Ringmutter Ja Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Kontaktdichtung, NBR Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Käfigmaterial Stahl
Flansch am Außenring Nein Norm DIN 625

Technischer Support