Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | 84821010 | 0.083 | 8 | RSH | 60.. | 00 | 22.6 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 2360 | 5400 | 0.02 | 15.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 8 | RSH | 60.. | 01 | 24.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14000 | - | 5850 | 0.029 | 18.7 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 9 | RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | 3250 | 6370 | 0.036 | 23 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | 10 | RSH | 60.. | 03 | 31.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | - | 9950 | 0.064 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 12 | RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | 6550 | 11900 | 0.073 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.275 | 12 | RSH | 60.. | 05 | 42.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 13800 | 0.114 | 38.2 | 1 | 84821090 | 0.355 | 13 | RS1 | 60.. | 06 | 49 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | 84821090 | 0.44 | 14 | RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | 84821090 | 0.44 | 14 | RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 11600 | 17800 | 0.187 | 49.2 | 1 | 84821090 | 0.49 | 15 | RS1 | 60.. | 08 | 61.1 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | - | 22100 | 0.238 | 54.7 | 1 | 84821090 | 0.64 | 16 | RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 16000 | 22900 | 0.26 | 59.7 | 1 | 84821090 | 0.71 | 16 | RS1 | 60.. | 10 | 72.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 21200 | 29600 | 0.376 | 66.3 | 1.1 | 84821090 | 0.9 | 18 | RS1 | 60.. | 11 | 81.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | - | 30700 | 0.402 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | 18 | RS1 | 60.. | 12 | 86.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | 25000 | 31900 | 0.432 | 76.6 | 1.1 | 84821090 | 1.06 | 18 | RS1 | 60.. | 13 | 91.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3600 | 31000 | 39700 | 0.611 | 82.8 | 1.1 | 84821090 | 1.32 | 20 | RS1 | 60.. | 14 | 99.9 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3400 | 33500 | 41600 | 0.638 | 87.6 | 1.1 | 84821090 | 1.43 | 20 | RS1 | 60.. | 15 | 105 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | - | 3450 | 0.011 | 10.5 | 0.3 | 84821010 | 0.057 | 7 | RSH | 60.. | - | 19.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 2360 | 5400 | 0.031 | 15.2 | 0.6 | 84821010 | 0.1 | 9 | RSH | 62.. | 00 | 24.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15000 | - | 7280 | 0.035 | 16.6 | 0.6 | 84821090 | 0.132 | 10 | RSH | 62.. | 01 | 27.4 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | 3750 | 8060 | 0.044 | 18.7 | 0.6 | 84821090 | 0.16 | 11 | RSH | 62.. | 02 | 28.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12000 | - | 9950 | 0.063 | 24.5 | 0.6 | 84821090 | 0.2 | 12 | RSH | 62.. | 03 | 35 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 6550 | 13500 | 0.104 | 24.9 | 1 | 84821090 | 0.28 | 14 | RSH | 62.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 6550 | 13500 | 0.102 | 24.9 | 1 | 84821090 | 0.28 | 14 | RSH | 62.. | 04 | 37.2 | - | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | - | 14800 | 0.124 | 31.1 | 1 | 84821090 | 0.335 | 15 | RSH | 62.. | 05 | 46.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | - | 14800 | 0.124 | 31.1 | 1 | 84821090 | 0.335 | 15 | RSH | 62.. | 05 | 46.2 | - | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11200 | 20300 | 0.194 | 40.3 | 1 | 84821090 | 0.475 | 16 | RS1 | 62.. | 06 | 54.1 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11200 | 20300 | 0.194 | 40.3 | 1 | 84821090 | 0.475 | 16 | RS1 | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | - | 27000 | 0.282 | 46.9 | 1.1 | 84821090 | 0.655 | 17 | RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | - | 27000 | 0.282 | 46.9 | 1.1 | 84821090 | 0.655 | 17 | RS1 | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 19000 | 32500 | 0.356 | 52.6 | 1.1 | 84821090 | 0.8 | 18 | RS1 | 62.. | 08 | 69.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 21600 | 35100 | 0.408 | 57.6 | 1.1 | 84821090 | 0.915 | 19 | RS1 | 62.. | 09 | 75.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | - | 37100 | 0.448 | 62.5 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | 20 | RS1 | 62.. | 10 | 81.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | - | 37100 | 0.448 | 62.5 | 1.1 | 84821090 | 0.98 | 20 | RS1 | 62.. | 10 | 81.7 | 15,000 | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | - | 55300 | 0.769 | 75.5 | 1.5 | 84821090 | 1.53 | 22 | RS1 | 62.. | 12 | 98 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3400 | 45000 | 63700 | 1.074 | 87 | 1.5 | 84821090 | 1.9 | 24 | RS1 | 62.. | 14 | 111 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24000 | 950 | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | 84821010 | 0.04 | 6 | RSH | 62.. | - | 16.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 6550 | 14300 | 0.11 | 26.5 | 1 | 84821090 | 0.275 | 14 | RSH | 63.. | 03 | 39.6 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | - | 16800 | 0.141 | 24.9 | 1.1 | 84821090 | 0.335 | 15 | RSH | 63.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | 17 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | 17 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 16000 | 29600 | 0.344 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 0.67 | 19 | RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 16000 | 29600 | 0.344 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 0.67 | 19 | RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | 20,000 | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 19000 | 35100 | 0.448 | 49.5 | 1.5 | 84821090 | 0.815 | 21 | RS1 | 63.. | 07 | 69.5 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 24000 | 42300 | 0.616 | 56.1 | 1.5 | 84821090 | 1.02 | 23 | RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 24000 | 42300 | 0.616 | 56.1 | 1.5 | 84821090 | 1.02 | 23 | RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | 17,000 | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | - | 55300 | 0.816 | 62.1 | 1.5 | 84821090 | 1.34 | 25 | RS1 | 63.. | 09 | 86.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | - | 65000 | 1.06 | 68.7 | 2 | 84821090 | 1.6 | 27 | RS1 | 63.. | 10 | 95.2 | - | CN | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Kontakt Dichtung auf der einen Seite, NBR | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Käfigmaterial | Stahl | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften