Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51109 |
51111 |
51113 |
51114 |
51117 |
51128 |
51140 M |
51232 M |
51240 M |
51306 |
51307 |
51312 |
51313 |
51410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Käfigmaterial | Mindestlastfaktor A. | Durchmesser der Unterlegscheibe D1 mit großer Bohrung (mm) | Durchmesser der Unterlegscheibe d1 (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 69500 | 26500 | 0.142 | 65 | 0.6 | 2.55 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 09 | 47 | 4,500 | Stahl | 0.025 | 47 | 65 | 14 | ||
29.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 85000 | 30700 | 0.217 | 78 | 0.6 | 3.1 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 11 | 57 | 3,800 | Stahl | 0.039 | 57 | 78 | 16 | ||
34.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | - | 37700 | 0.321 | 90 | 1 | 4 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 13 | 67 | 3,400 | Stahl | 0.06 | 67 | 90 | 18 | ||
38.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 120000 | 40300 | 0.336 | 95 | 1 | 4.4 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 14 | 72 | 3,400 | Stahl | 0.074 | 72 | 95 | 18 | ||
55.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | 163000 | 46200 | 0.413 | 110 | 1 | 6 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 17 | 87 | 3,000 | Stahl | 0.14 | 87 | 110 | 19 | ||
233.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1900 | 620000 | 190000 | 1.863 | 178 | 1.5 | 17.6 | Stahl, kugelgeführt | 511.. | 28 | 142 | 1,400 | Stahl | 2 | 143 | 197 | 46 | ||
740.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1900 | 710000 | 168000 | 4.178 | 247 | 1.1 | 17.6 | Messing, bearbeitet, kugelgeführt | 511.. | 40 | 203 | 1,400 | Messing | 2.6 | 203 | 247 | 37 | ||
888.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1700 | 850000 | 242000 | 6.443 | 222 | 1.5 | 22.8 | Messing, bearbeitet, kugelgeführt | 512.. | 32 | 163 | 1,200 | Messing | 3.8 | 163 | 222 | 51 | ||
1,354.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1400 | 1320 | 338000 | 12.039 | 275 | 2 | 31.5 | Messing, bearbeitet, kugelgeführt | 512.. | 40 | 204 | 1,000 | Messing | 9.1 | 204 | 275 | 62 | ||
32.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 71000 | 37700 | 0.252 | 60 | 1 | 2.65 | Stahl, kugelgeführt | 513.. | 06 | 32 | 3,800 | Stahl | 0.026 | 32 | 60 | 21 | ||
39.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 96500 | 49400 | 0.364 | 68 | 1 | 3.55 | Stahl, kugelgeführt | 513.. | 07 | 37 | 3,200 | Stahl | 0.048 | 37 | 68 | 24 | ||
116.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3000 | 224000 | 101000 | 1.306 | 110 | 1.1 | 8.3 | Stahl, kugelgeführt | 513.. | 12 | 62 | 2,200 | Stahl | 0.26 | 62 | 110 | 35 | ||
163.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3000 | 240000 | 106000 | 1.424 | 115 | 1.1 | 8.8 | Stahl, kugelgeführt | 513.. | 13 | 67 | 2,000 | Stahl | 0.3 | 67 | 115 | 36 | ||
149.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2800 | 340000 | 159000 | 1.99 | 110 | 1.5 | 12.5 | Stahl, kugelgeführt | 514.. | 10 | 52 | 2,000 | Stahl | 0.6 | 52 | 110 | 43 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Axiales Rillenkugellager | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Käfigmaterial
Mindestlastfaktor A.
Durchmesser der Unterlegscheibe D1 mit großer Bohrung(mm)
Durchmesser der Unterlegscheibe d1(mm)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften