Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.54 € | 1 | auf Anfrage | 17000 | - | 7610 | 0.05 | 15.8 | 84821010 | 0.183 | 14.3 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 00 | 25 | 16 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
35.23 € | 1 | auf Anfrage | 15000 | - | 10100 | 0.06 | 17.2 | 84821090 | 0.24 | 15.9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 01 | 27.7 | 19 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
35.74 € | 1 | auf Anfrage | 14000 | 9300 | 15100 | 0.064 | 20.2 | 84821090 | 0.285 | 15.9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 02 | 30.7 | 21 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
33.94 € | 1 | auf Anfrage | 12000 | 8800 | 14300 | 0.1 | 23.3 | 84821090 | 0.365 | 17.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 03 | 35 | 23 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 0.6 | ||
34.72 € | 1 | auf Anfrage | 12000 | 8800 | 14300 | 0.1 | 23.3 | 84821090 | 0.365 | 17.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 03 | 35 | 23 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
49.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 12000 | 20000 | 0.16 | 27.7 | 84821090 | 0.51 | 20.6 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 04 | 40.9 | 28 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1 | ||
42.12 € | 1 | auf Anfrage | 10000 | 12000 | 20000 | 0.152 | 27.7 | 84821090 | 0.51 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 04 | 40.9 | 28 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
54.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 14300 | 21600 | 0.181 | 32.7 | 84821090 | 0.6 | 20.6 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 05 | 45.9 | 30 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1 | ||
44.40 € | 1 | auf Anfrage | 8500 | 14300 | 21600 | 0.17 | 32.7 | 84821090 | 0.6 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 05 | 45.9 | 30 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
65.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | - | 28600 | 0.295 | 38.7 | 84821090 | 0.865 | 23.8 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 06 | 55.2 | 36 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1 | ||
55.29 € | 1 | auf Anfrage | 7500 | - | 28600 | 0.28 | 38.7 | 84821090 | 0.865 | 23.8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 06 | 55.2 | 36 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1 | ||
52.95 € | 1 | auf Anfrage | 7500 | - | 28600 | 0.28 | 38.7 | 84821090 | 0.865 | 23.8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 06 | 55.2 | 36 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
83.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 28000 | 40000 | 0.455 | 45.4 | 84821090 | 1.18 | 27 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 07 | 63.9 | 42 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 28000 | 40000 | 0.455 | 45.4 | 84821090 | 1.18 | 27 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 07 | 63.9 | 42 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
65.60 € | 1 | auf Anfrage | 6300 | 28000 | 40000 | 0.444 | 45.4 | 84821090 | 1.18 | 27 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 07 | 63.9 | 42 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
83.74 € | 1 | auf Anfrage | 5600 | 34000 | 47500 | 0.59 | 47.8 | 84821090 | 1.43 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 08 | 72.1 | 46 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1.1 | ||
80.18 € | 1 | auf Anfrage | 5600 | 34000 | 47500 | 0.59 | 47.8 | 84821090 | 1.43 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 08 | 72.1 | 46 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
96.34 € | 1 | auf Anfrage | 5300 | 39000 | 51000 | 0.64 | 52.8 | 84821090 | 1.63 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 09 | 77.1 | 46 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
107.05 € | 1 | auf Anfrage | 4800 | 39000 | 51000 | 0.673 | 57.8 | 84821090 | 1.66 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 10 | 82.1 | 52 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1.1 | ||
104.31 € | 1 | auf Anfrage | 4800 | 39000 | 51000 | 0.67 | 57.8 | 84821090 | 1.66 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 10 | 82.1 | 52 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
141.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 47500 | 60000 | 0.942 | 63.2 | 84821090 | 2 | 33.3 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 11 | 92.3 | 57 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1.5 | ||
158.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | 58500 | 73500 | 1.248 | 68.8 | 84821090 | 2.5 | 36.5 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 12 | 101 | 63 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1.5 | ||
139.72 € | 1 | auf Anfrage | 4000 | 58500 | 73500 | 1.239 | 68.8 | 84821090 | 2.5 | 36.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 12 | 101 | 63 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.5 | ||
45.52 € | 1 | auf Anfrage | 12000 | 9300 | 15100 | 0.127 | 23.7 | 84821090 | 0.4 | 19 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 02 | 35.7 | 24 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
47.62 € | 1 | auf Anfrage | 11000 | - | 21600 | 0.18 | 27.3 | 84821090 | 0.54 | 22.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 03 | 38.8 | 28 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
67.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | - | 23600 | 0.224 | 29.9 | 84821090 | 0.62 | 22.2 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 04 | 44 | 30 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
59.42 € | 1 | auf Anfrage | 9000 | - | 23600 | 0.221 | 29.9 | 84821090 | 0.62 | 22.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 04 | 44 | 30 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
83.86 € | 1 | auf Anfrage | 7500 | - | 32000 | 0.35 | 35.7 | 84821090 | 0.865 | 25.4 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 05 | 53.4 | 36 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1.1 | ||
67.97 € | 1 | auf Anfrage | 7500 | - | 32000 | 0.35 | 35.7 | 84821090 | 0.865 | 25.4 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 05 | 53.4 | 36 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
83.12 € | 1 | auf Anfrage | 6300 | 27500 | 41500 | 0.536 | 39.8 | 84821090 | 1.16 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 06 | 64.1 | 42 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 1.1 | ||
85.02 € | 1 | auf Anfrage | 6300 | 27500 | 41500 | 0.54 | 39.8 | 84821090 | 1.16 | 30.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 06 | 64.1 | 42 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 | ||
99.51 € | 1 | auf Anfrage | 6000 | - | 52000 | 0.73 | 44.6 | 84821090 | 1.5 | 34.9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 07 | 70.5 | 47 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.5 | ||
124.72 € | 1 | auf Anfrage | 5000 | - | 64000 | 0.955 | 50.8 | 84821090 | 1.86 | 36.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 08 | 80.5 | 53 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.5 | ||
222.40 € | 1 | auf Anfrage | 4300 | 64000 | 90000 | 1.71 | 62 | 84821090 | 2.75 | 44.4 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 10 | 99.5 | 65 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2 | ||
264.00 € | 1 | auf Anfrage | 3800 | 81500 | 112000 | 2.228 | 68.4 | 84821090 | 3.45 | 49.2 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 11 | 109 | 72 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 2 |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Design | Schrägkugellager | Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 30 |
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Stahlblechverstärkte Kontaktdichtung auf beiden Seiten, NBR | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS1 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein |
Vorladen | Nein | Anzahl der Lager | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
r1 (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften