Schrägkugellager / 3313 ANR/C3 / zweireihig / offen / C3 / zwei Lager in O-Anordnung (Teilenummern)

Schrägkugellager / 3313 ANR/C3 / zweireihig / offen / C3 / zwei Lager in O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Breite] 58.7 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Breite liegt bei 58.7 mm. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3313 ANR/C3

Teilenummer
3313 ANR/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

485.06 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Max. zulässige Drehzahl(1/min) 4500 Statische Tragzahl(N) 110000 [Ca] Dynamische Tragzahl(N) 146000
Design Schrägkugellager Zolltarif - Gewicht(kg) 3.795 Ringmutter Ja
Eingriffswinkel alpha°(°) 30 Schultermaß Maß (d1)(mm) 78.5 Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung
Anzahl 84821090 Ermüdungsgrenzlast pu(kN) 4.55 Breite B(mm) 58.7
Cage Kennzeichnung Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen 33..
Bore - Code 13 Schultermaß Maß (d1)(mm) 116 Referenzdrehzahl U / min 4,500
Druckpunkt a(mm) 84 Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
lichte Höhe Identifikator C3 Käfigmaterial Stahl Konfiguration O Ausführung des Oberteils
Installation in Sets (ja / nein) Nein Vorladen Nein lichte Höhe Bezeichner lichte Höhe größer als normal
r1 (min.)(mm) 2.1 Anzahl der Lager 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 3313 ANR/C3 / zweireihig / offen / C3 / zwei Lager in O-Anordnung, die Teilenummer ist 3313 ANR/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3313 ANR/C3.

Technischer Support