Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0001210700000 |
0001213040000 |
0001214100000 |
0001218600000 |
0001220250000 |
0001650420000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 100 | 30 | 3800 | 106000 | 185000 | 82,5 | 1 | 27 | SL0149.. | 14 | 87,4 | 2330 | 0,769 | SL014914 | ||
258.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 125 | 35 | 3000 | 153000 | 290000 | 103 | 1,1 | 39 | SL0149.. | 18 | 110,7 | 1870 | 1,312 | SL014918 | ||
367.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 150 | 40 | 2500 | 198000 | 400000 | 125 | 1,1 | 50 | SL0149.. | 22 | 133,6 | 1600 | 2,09 | SL014922 | ||
912.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 220 | 60 | 1690 | 425000 | 880000 | 184,2 | 2 | 104 | SL0149.. | 32 | 200,3 | 1080 | 6,694 | SL014932 | ||
1,325.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 250 | 69 | 1510 | 570000 | 1200000 | 204,9 | 2 | 140 | SL0149.. | 36 | 224,1 | 920 | 10,312 | SL014936 | ||
2,065.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | 300 | 60 | 1210 | 510000 | 1260000 | 259,5 | 2 | 135 | SL0148.. | 48 | 276,7 | 730 | 10 | SL014848 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Zylinderrollenlager | Form | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Keine | Ringmutter | Nein | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften