Zylinderrollenlager/ Stützlager / zweireihig / vollrollig

Zylinderrollenlager/ Stützlager / zweireihig / vollrollig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 70 mm / [Außendurchmesser] 47 - 110 mm / [Breite] 30 - 54 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 25 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 110 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 30 und 54 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0002667870000
0002669730000
0002670230000
0002670740000
0002675200000
0002678300000
0002686400000
0002687980000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Durchmesser des Außenrings E.
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Zolltarif - Gewicht
(kg)

128.12 €

1 5 Arbeitstage 2547308900600006400034,50,642.51111,1053960000,222

130.15 €

1 5 Arbeitstage 3055347600780008400040149.61.5150645,353000,35

133.72 €

1 5 Arbeitstage 35623667009400010700044,9155.521.518,80751,247500,439

135.26 €

1 5 Arbeitstage 406838600011300013300050,5161.741.522,40857,242000,536

165.37 €

1 5 Arbeitstage 5080405100151000-59,1172.331.5301067,634500,732

201.09 €

1 5 Arbeitstage 559046440020600027500068,51,183.541.5451178,729001,115

241.94 €

1 5 Arbeitstage 6510046390022300031500078,11,193.091.5521388,325000,127

269.97 €

1 5 Arbeitstage 7011054365026500035000081,51,1100.283591495,726501,78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Artikelausführung Zylinderrollenlager Form Cylindrical
Markierungsabdeckung / Dichtung None Modellreihen SL1850.. Zolltarif - Herkunftsland DE
lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Keine Ringmutter Nein
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support