Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,082.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 360 | 60 | 1060 | 780000 | 1450000 | 291,5 | 2,1 | 333.7 | 5 | 160 | SL1829.. | 52 | 323,4 | 690 | CN | 18,1 | SL182952 | ||
1,086.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | 300 | 28 | 1200 | 265000 | 490000 | 260,5 | 2 | 287.5 | 2 | 51 | SL1818.. | 48 | 281 | 870 | CN | 4,127 | SL181848-E | ||
79.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 8400 | 51000 | 44500 | 35,3 | 1 | 46.52 | 1 | 7,4 | SL1822.. | 05 | 41,9 | 5500 | CN | 0,18 | SL182205-XL | ||
115.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 5400 | 97000 | - | 54 | 1,1 | 70.94 | 1 | 14,9 | SL1822.. | 08 | 66,3 | 3650 | CN | 0,54 | SL182208-XL | ||
140.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 4600 | 109000 | 111000 | 64,4 | 1,1 | 81.4 | 1 | 18,1 | SL1822.. | 10 | 76,7 | 3000 | CN | 0,608 | SL182210-XL | ||
92.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 16 | 4550 | 63000 | 76000 | 69 | 1 | 78.55 | 1 | 13,7 | SL1829.. | 12 | 74,4 | 2900 | CN | 0,276 | SL182912-XL | ||
111.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 16 | 4150 | 67000 | 84000 | 75,7 | 1 | 85.24 | 1 | 15,1 | SL1829.. | 13 | 81 | 2550 | CN | 0,296 | SL182913-XL | ||
45.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 42 | 16 | 10500 | 30500 | 26000 | 28,8 | 0,6 | 36.81 | 1.5 | 4,45 | SL1830.. | 04 | 32,8 | 7500 | CN | 0,105 | SL183004-XL | ||
50.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 47 | 16 | 8900 | 35000 | 32000 | 34,6 | 0,6 | 42.51 | 1.5 | 5,5 | SL1830.. | 05 | 38,5 | 6000 | CN | 0,13 | SL183005-XL | ||
69.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 62 | 20 | 6700 | 55000 | 53000 | 44,9 | 1 | 55.52 | 2 | 9,4 | SL1830.. | 07 | 51,3 | 4950 | CN | 0,246 | SL183007-XL | ||
59.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 19 | 7600 | 45000 | 42000 | 40 | 1 | 49.6 | 2 | 7,5 | SL1830.. | 06 | 45,4 | 5600 | CN | 0,188 | SL183006-XL | ||
75.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 68 | 21 | 6000 | 66000 | 67000 | 50,5 | 1 | 61.74 | 2 | 11,2 | SL1830.. | 08 | 57,1 | 4350 | CN | 0,31 | SL183008-XL | ||
82.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 75 | 23 | 5500 | 70000 | 74000 | 55,3 | 1 | 66.85 | 2 | 12,5 | SL1830.. | 09 | 62,2 | 4200 | CN | 0,41 | SL183009-XL | ||
94.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 23 | 5100 | 88000 | 94000 | 59,1 | 1 | 72.33 | 2 | 15,1 | SL1830.. | 10 | 67,7 | 3700 | CN | 0,418 | SL183010-XL | ||
115.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 90 | 26 | 4400 | 120000 | 136000 | 68,5 | 1,1 | 83.54 | 2 | 22,6 | SL1830.. | 11 | 78,8 | 3100 | CN | 0,621 | SL183011-XL | ||
127.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 95 | 26 | 4200 | 123000 | 143000 | 71,7 | 1,1 | 86.74 | 2 | 23,7 | SL1830.. | 12 | 82,1 | 3000 | CN | 0,69 | SL183012-XL | ||
141.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 100 | 26 | 3900 | 130000 | 157000 | 78,1 | 1,1 | 93.09 | 2 | 26 | SL1830.. | 13 | 88,4 | 2700 | CN | 0,73 | SL183013-XL | ||
275.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 140 | 24 | 2700 | 152000 | 203000 | 113,4 | 1,1 | 130.95 | 1.5 | 31,5 | SL1829.. | 20 | 125,7 | 1870 | CN | 1,083 | SL182920-XL | ||
278.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 150 | 24 | 2490 | 155000 | 213000 | 124 | 1,1 | 141.5 | 1.5 | 34 | SL1829.. | 22 | 136,2 | 1710 | C3 | 1,175 | - | ||
368.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 180 | 30 | 2110 | 238000 | 350000 | 146 | 1,5 | 167.15 | 2 | 54 | SL1829.. | 26 | 161,1 | 1500 | CN | 2,236 | SL182926-XL | ||
419.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 190 | 30 | 1960 | 260000 | 375000 | 157 | 1,5 | 180 | 2 | 57 | SL1829.. | 28 | 174 | 1370 | C3 | 2,321 | - | ||
607.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 220 | 36 | 1710 | 350000 | 510000 | 179,7 | 2 | 207.6 | 2.5 | 77 | SL1829.. | 32 | 200,5 | 1270 | CN | 3,81 | SL182932-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Zylinderrollenlager | Form | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Keine |
Ringmutter | Nein | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften