Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0001235520000 |
0001236330000 |
0001236920000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Bore - Code | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 100 | 30 | 3800 | 106000 | 185000 | 82,5 | 1 | 91.87 | 1 | 27 | 14 | 2330 | 0,75 | SL024914 | ||
230.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 110 | 30 | - | 112000 | 206000 | 91,4 | 1 | 100.78 | 1 | 30 | 16 | 2090 | 0,843 | SL024916 | ||
349.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 150 | 40 | 2500 | 198000 | 400000 | 125 | 1,1 | 138.2 | 2 | 50 | 22 | 1600 | 2,063 | SL024922 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Zylinderrollenlager | Form | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Modellreihen | SL0249.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Keine | Ringmutter | Nein |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Bore - Code
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften