Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Abdeckung / O-Anordnung

Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Abdeckung / O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, Deckscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 20 - 60 mm / [Außendurchmesser] 47 - 110 mm / [Breite] 20.6 - 36.5 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 20 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 110 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 20.6 und 36.5 mm. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, Deckscheibe beidseitig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0620087570000
0625985200000
0630895720000
0636598750000
0636699780000
0637653220000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code r1 (min.)
(mm)
Druckpunkt a
(mm)
Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Produktcode

93.05 €

1 5 Arbeitstage 409036,5670006000485000,983,2533..081,553,156.279,97.0003308-BD-XL-2Z-TVH

32.88 €

1 5 Arbeitstage 204720,62060012100129000,1530,8732..04127,929.242,215.0003204-BD-XL-2Z-TVH

94.60 €

1 5 Arbeitstage 5510033,3610005300510000,953,4532..111,558,569.290,87.2003211-BD-XL-2Z-TVH

34.38 €

1 5 Arbeitstage 255220,62200010700152000,1751,0232..05130,834.247,612.7003205-BD-XL-2Z-TVH

124.74 €

1 5 Arbeitstage 6011036,5750004750640001,274,332..121,564,776.6100,56.7003212-BD-XL-2Z-TVH

48.66 €

1 5 Arbeitstage 357227410007600300000,4382,0332..071,142,546.965,49.9003207-BD-XL-2Z-TVH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Schrägkugellager Eingriffswinkel alpha°(°) 30
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Massiver Polyamid Schnappkäfig Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Kunstharz
Ringmutter Nein Konfiguration O Ausführung des Oberteils Installation in Sets (ja / nein) Nein
Vorladen Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe
Anzahl der Lager 1 Technisches Material Stahl

Technischer Support