Rillenkugellager / DIN 625 / zweireihig / CN

Rillenkugellager / DIN 625 / zweireihig / CN
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Innendurchmesser] 10 - 60 mm / [Außendurchmesser] 30 - 110 mm / [Breite] 14 - 40 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 110 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14 und 40 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167144070000
0167144150000
0167145040000
0219094400000
0219414750000
0219415130000
0219434350000
0219434510000
0219434600000
0219434940000
0219435160000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Produktcode

86.37 €

1 5 Arbeitstage 5510025430005600425000,81371,41,5848210902,2642..1184,74211-B-TVH

102.25 €

1 5 Arbeitstage 601102856000500056000107779,81,5848210902,8542..1295,34212-B-TVH

177.22 €

1 5 Arbeitstage 5011040920005300760001,6473,62848210904,4543..1096,24310-B-TVH

26.57 €

1 5 Arbeitstage 2047182090014000132000,1430,21848210900,6942..0439,54204-BB-TVH

22.51 €

1 5 Arbeitstage 10301483002400047500,05116,60,6848210100,31542..0023,94200-BB-TVH

23.38 €

1 5 Arbeitstage 153514124001800074000,06821,60,6848210900,3742..0228,94202-BB-TVH

61.34 €

1 5 Arbeitstage 358031580008000405000,5949,21,5848210902,2643..0766,94307-BB-TVH

28.22 €

1 5 Arbeitstage 2552182290012000157000,11934,71848210900,7442..05444205-BB-TVH

32.68 €

1 5 Arbeitstage 306220290009500216000,2841,31848210901,1742..0652,54206-BB-TVH

50.88 €

1 5 Arbeitstage 408023420007500345000,4554,21,1848210901,5742..0866,64208-BB-TVH

59.38 €

1 5 Arbeitstage 509023465006300420000,6865,21,1848210901,8142..1077,64210-BB-TVH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Artikelausführung Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärkter Polyamid Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Kunstharz
Ringmutter Nein Flansch am Außenring Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung
Norm DIN 625 lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe Technisches Material Stahl

Technischer Support