Pendelkugellager / 112□□ / zweireihig / breiter Innenring / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / 112□□ / zweireihig / breiter Innenring / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 50 mm / [Außendurchmesser] 47 - 90 mm / [Breite] 40 - 58 mm , 14 - 20 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 20 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 58 mm, 14 und 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167001200000
0167001390000
0167001470000
0167001630000
0167001710000
0167001800000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Produktcode

36.89 €

1 5 Arbeitstage 204740101001300026000,18629,210,1610438,11411204-TVH

40.31 €

1 5 Arbeitstage 255244123001000033000,22133,310,2030543,91511205-TVH

46.18 €

1 5 Arbeitstage 30624815900850046500,3740,110,2850651,91611206-TVH

67.80 €

1 5 Arbeitstage 40805619400670065000,736541,10,40867,81811208-TVH

76.11 €

1 5 Arbeitstage 45855822000600073000,78857,71,10,4550972,71911209-TVH

82.57 €

1 5 Arbeitstage 50905822900560081000,8562,71,10,51077,62011210-TVH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Pendelkugellager
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Modellreihen 112.. Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN
Käfigmaterial Kunstharz

Technischer Support