Pendelkugellager / 22□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelkugellager / 22□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS / [Innendurchmesser] 30 - 55 mm , 25 - 50 mm / [Außendurchmesser] 62 - 100 mm / [Breite] 20 - 25 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von FAG berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 30 bis 55 mm und 25 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 62 bis 100 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 20 und 25 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Pendelkugellager in den folgenden Abdichtungen: 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0384725620030
0384725700030
0384725970030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Hülse separat aufsteckbar Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)
Schultermaß d2
(mm)
Produktcode

32.98 €

1 5 Arbeitstage 30622015900800046500,2610,28506H3062537.32206-K-2RS-TVH-C3

44.37 €

1 5 Arbeitstage 40802319400630065000,4861,10,408H3083549.2-

70.92 €

1 5 Arbeitstage 5510025270004800100000,7921,50,6211H31150682211-K-2RS-TVH-C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Pendelkugellager
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Mit Konusgewinde Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS
Modellreihen 22.. Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator C3
Käfigmaterial Kunstharz

Technischer Support