Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 9 | 5600 | 32000 | 2600 | 0,032 | 18 | 0,6 | 84821010 | 0,174 | 72.. | 00 | 22,1 | 0,3 | 13 | 22.600 | 7200-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | 14900 | 18000 | 7800 | 0,103 | 30,4 | 1 | 84821090 | 0,52 | 72.. | 04 | 36,6 | 0,6 | 21 | 15.400 | 7204-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 23100 | 13000 | 14100 | 0,196 | 42,8 | 1 | 84821090 | 0,95 | 72.. | 06 | 49,8 | 0,6 | 27 | 11.200 | 7206-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 36000 | 9500 | 23500 | 0,367 | 55,7 | 1,1 | 84821090 | 1,58 | 72.. | 08 | 64,7 | 0,6 | 34 | 8.600 | 7208-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0,428 | 60,5 | 1,1 | 84821090 | 1,81 | 72.. | 09 | 70 | 0,6 | 37 | 8.000 | 7209-B-XL-JP | ||
35.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0,405 | 60,5 | 1,1 | 84821090 | 1,81 | 72.. | 09 | 70 | 0,6 | 37 | 8.000 | 7209-B-XL-TVP | ||
39.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 41500 | 8000 | 28500 | 0,455 | 66,2 | 1,1 | 84821090 | 1,92 | 72.. | 10 | 74,8 | 0,6 | 39 | 7.600 | 7210-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 62000 | 6300 | 45000 | 0,78 | 79,5 | 1,5 | 84821090 | 3,05 | 72.. | 12 | 91,1 | 1 | 47 | 6.200 | 7212-B-XL-TVP | ||
85.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | 74000 | 5600 | 62000 | 1,09 | 91 | 1,5 | 84821090 | 4,2 | 72.. | 14 | 104,7 | 1 | 53 | 5.400 | 7214-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3145 | 131,9 | 2,1 | 84821090 | 7,1 | 72.. | 20 | 149,6 | 1,1 | 76 | 4.250 | 7220-B-XL-TVP | ||
29.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 37 | 12 | 12200 | 24000 | 5300 | 0,06 | 22,1 | 1 | 84821090 | 0,355 | 73.. | 01 | 27,2 | 0,6 | 16 | 16.300 | 7301-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 42 | 13 | 15100 | 20000 | 7200 | 0,082 | 25,5 | 1 | 84821090 | 0,485 | 73.. | 02 | 31,8 | 0,6 | 18 | 14.200 | 7302-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 37500 | 11000 | 22100 | 0,342 | 46,5 | 1,1 | 84821090 | 1,49 | 73.. | 06 | 56 | 0,6 | 31 | 8.600 | 7306-B-XL-TVP | ||
34.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 45500 | 9500 | 27500 | 0,466 | 52,7 | 1,5 | 84821090 | 1,86 | 73.. | 07 | 63,1 | 1 | 35 | 7.900 | 7307-B-XL-TVP | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 75000 | 7000 | 50000 | 1055 | 73,1 | 2 | 84821090 | 3,4 | 73.. | 10 | 87,6 | 1 | 47 | 6.100 | 7310-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 96000 | 5600 | 69000 | 1,71 | 87,3 | 2,1 | 84821090 | 4,65 | 73.. | 12 | 103,4 | 1,1 | 55 | 5.300 | 7312-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 110000 | 5300 | 82000 | 2115 | 95 | 2,1 | 84821090 | 5,4 | 73.. | 13 | 112 | 1,1 | 60 | 5.000 | 7313-B-XL-TVP | ||
161.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 126000 | 5000 | 93000 | 2555 | 101,9 | 2,1 | 84821090 | 6 | 73.. | 14 | 120,1 | 1,1 | 64 | 4.750 | 7314-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 85000 | 5000 | 72000 | 1,42 | 102,9 | 2 | 84821090 | 4,65 | 72.. | 16 | 117,8 | 1 | 59 | 4.950 | 7216-B-XL-TVP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 36000 | 9500 | 23500 | 0,386 | 55,7 | 1,1 | 84821090 | 1,58 | 72.. | 08 | 64,7 | 0,6 | 34 | 8.600 | 7208-B-XL-JP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 41500 | 8000 | 28500 | 0,47 | 66,2 | 1,1 | 84821090 | 1,92 | 72.. | 10 | 74,8 | 0,6 | 39 | 7.600 | 7210-B-XL-JP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 215 | 40 | 182000 | 3400 | 178000 | 5395 | 157,2 | 2,1 | 84821090 | 9,3 | 72.. | 24 | 179,5 | 1,1 | 90 | 3.700 | 7224-B-XL-TVP |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Schrägkugellager | Eingriffswinkel alpha°(°) | 40 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Cage Kennzeichnung | Massiver Polyamid Schnappkäfig | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz | Ringmutter | Nein |
Konfiguration | Einzellager | Installation in Sets (ja / nein) | Nein | Vorladen | Nein |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Anzahl der Lager | 1 |
Technisches Material | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Druckpunkt a(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften