Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | Käfigmaterial | Vorladen | Ref. Drehzahl U / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | 8400 | 24000 | 4450 | 0,044 | 22,5 | 0,6 | 84821090 | 0,3 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 02 | 27,6 | 0,3 | 16 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 19.100 | ||
63.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0,126 | 35,4 | 1 | 84821090 | 0,6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 05 | 41,6 | 0,6 | 24 | Kunstharz | Leicht | 13.700 | ||
38.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0,126 | 35,4 | 1 | 84821090 | 0,6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 05 | 41,6 | 0,6 | 24 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 13.700 | ||
78.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 21700 | 13000 | 14100 | 0,196 | 42,8 | 1 | 84821090 | 0,95 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 06 | 49,8 | 0,6 | 27 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 11.200 | ||
79.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0,28 | 49,5 | 1,1 | 84821090 | 1,28 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 07 | 57,9 | 0,6 | 31 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 9.600 | ||
42.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0,28 | 49,5 | 1,1 | 84821090 | 1,28 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 07 | 57,9 | 0,6 | 31 | Kunstharz | Nein | 9.600 | ||
53.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 34000 | 9500 | 23500 | 0,367 | 55,7 | 1,1 | 84821090 | 1,58 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 08 | 64,7 | 0,6 | 34 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 8.600 | ||
55.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0,405 | 60,5 | 1,1 | 84821090 | 1,81 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 09 | 70 | 0,6 | 37 | Kunstharz | Nein | 8.000 | ||
60.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0,405 | 60,5 | 1,1 | 84821090 | 1,81 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 09 | 70 | 0,6 | 37 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 8.000 | ||
58.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 39000 | 8000 | 28500 | 0,47 | 66,2 | 1,1 | 84821090 | 1,92 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 10 | 74,8 | 0,6 | 39 | Kunstharz | Nein | 7.600 | ||
68.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | 49000 | 7000 | 38500 | 0,62 | 72,6 | 1,5 | 84821090 | 2,6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 11 | 83 | 1 | 43 | Kunstharz | Nein | 6.800 | ||
105.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | 67000 | 6000 | 55000 | 1,01 | 86 | 1,5 | 84821090 | 3,7 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 13 | 98,9 | 1 | 51 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 5.700 | ||
121.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 73000 | 5300 | 62000 | 1,17 | 96,5 | 1,5 | 84821090 | 4,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 15 | 109,2 | 1 | 56 | Kunstharz | Nein | 5.300 | ||
133.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 73000 | 5300 | 62000 | 1,17 | 96,5 | 1,5 | 84821090 | 4,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 15 | 109,2 | 1 | 56 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 5.300 | ||
156.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 85000 | 5000 | 72000 | 1,42 | 102,9 | 2 | 84821090 | 4,65 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 16 | 117,8 | 1 | 59 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 4.950 | ||
263.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3,14 | 131,9 | 2,1 | 84821090 | 7,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 20 | 149,6 | 1,1 | 76 | Kunstharz | Nein | 4.250 | ||
37.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 28000 | 14000 | 15800 | 0,22 | 39,3 | 1,1 | 84821090 | 1,07 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 05 | 48,1 | 0,6 | 27 | Kunstharz | Nein | 9.800 | ||
41.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 35500 | 11000 | 22100 | 0,342 | 46,5 | 1,1 | 84821090 | 1,49 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 06 | 56 | 0,6 | 31 | Kunstharz | Nein | 8.600 | ||
75.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 43000 | 14100 | 27500 | 0,498 | 53,12 | 1,5 | 84821090 | 1,86 | Käfig aus massivem Messing | 73.. | 07 | 63,02 | 1 | 35 | Messing | Nein | 7.900 | ||
45.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 43000 | 9500 | 27500 | 0,446 | 52,7 | 1,5 | 84821090 | 1,86 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 07 | 63,1 | 1 | 35 | Kunstharz | Nein | 7.900 | ||
53.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 53000 | 8500 | 34500 | 0,616 | 59,2 | 1,5 | 84821090 | 2,32 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 08 | 71,7 | 1 | 39 | Kunstharz | Nein | 7.100 | ||
71.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | 65000 | 7500 | 43000 | 0,815 | 66,7 | 1,5 | 84821090 | 2,9 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 09 | 79,8 | 1 | 43 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 6.500 | ||
82.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 75000 | 7000 | 50000 | 1,05 | 73,1 | 2 | 84821090 | 3,4 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 10 | 87,6 | 1 | 47 | Kunstharz | Nein | 6.100 | ||
94.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 29 | 86000 | 6300 | 61000 | 1375 | 80,3 | 2 | 84821090 | 4,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 11 | 95,3 | 1 | 51 | Kunstharz | Nein | 5.600 | ||
104.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 29 | 86000 | 6300 | 61000 | 1385 | 80,3 | 2 | 84821090 | 4,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 11 | 95,3 | 1 | 51 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 5.600 | ||
140.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 96000 | 5600 | 69000 | 1,71 | 87,3 | 2,1 | 84821090 | 4,65 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 12 | 103,4 | 1,1 | 55 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 5.300 | ||
179.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 126000 | 5000 | 93000 | 2565 | 101,9 | 2,1 | 84821090 | 6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 14 | 120,1 | 1,1 | 64 | Kunstharz | Nein | 4.750 | ||
32.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 9 | 5300 | 32000 | 2600 | 0,032 | 18 | 0,6 | 84821010 | 0,174 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 00 | 22,1 | 0,3 | 13 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 22.600 | ||
32.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | 10500 | 20000 | 5700 | 0,066 | 26,2 | 0,6 | 84821090 | 0,38 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 03 | 31,2 | 0,3 | 18 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 17.100 | ||
63.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0,425 | 60,5 | 1,1 | 84821090 | 1,81 | Stahl | 72.. | 09 | 70 | 0,6 | 37 | Stahl | Nein | 8.000 | ||
95.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 39000 | 8000 | 28500 | 0,46 | 66,2 | 1,1 | 84821090 | 1,92 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 10 | 74,8 | 0,6 | 39 | Kunstharz | Leicht | 7.600 | ||
93.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 59000 | 6300 | 45000 | 0,81 | 79,5 | 1,5 | 84821090 | 3,05 | Stahl | 72.. | 12 | 91,1 | 1 | 47 | Stahl | Nein | 6.200 | ||
142.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 59000 | 9800 | 45000 | 0,88 | 80,32 | 1,5 | 84821090 | 3,05 | Käfig aus massivem Messing | 72.. | 12 | 90,84 | 1 | 47 | Messing | Null lichte Höhe | 6.200 | ||
157.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | 64000 | 9000 | 52000 | 1105 | 86,32 | 1,5 | 84821090 | 3,5 | Käfig aus massivem Messing | 72.. | 13 | 98,9 | 1 | 51 | Messing | Nein | 5.700 | ||
172.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | 71000 | 8500 | 58000 | 1215 | 92,32 | 1,5 | 84821090 | 3,95 | Käfig aus massivem Messing | 72.. | 14 | 104,04 | 1 | 53 | Messing | Nein | 5.500 | ||
221.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | 114000 | 4300 | 98000 | 2195 | 117,5 | 2 | 84821090 | 5,9 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 18 | 133,4 | 1 | 67 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 4.550 | ||
289.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3,14 | 131,9 | 2,1 | 84821090 | 7,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 72.. | 20 | 149,6 | 1,1 | 76 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 4.250 | ||
1,860.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 320 | 52 | 280000 | 3100 | 380000 | 18,9 | 237,4 | 4 | 84821090 | 12,1 | Käfig aus massivem Messing | 72.. | 36 | 265,8 | 1,5 | 131 | Messing | Null lichte Höhe | 2.290 | ||
37.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | 20400 | 17000 | 11100 | 0,145 | 32,4 | 1,1 | 84821090 | 0,75 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 04 | 39,9 | 0,6 | 23 | Kunstharz | Nein | 11.500 | ||
59.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 53000 | 8500 | 34500 | 0,62 | 59,2 | 1,5 | 84821090 | 2,32 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 08 | 71,7 | 1 | 39 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 7.100 | ||
193.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 110000 | 5300 | 82000 | 2185 | 95 | 2,1 | 84821090 | 5,4 | Stahl | 73.. | 13 | 112 | 1,1 | 60 | Stahl | Nein | 5.000 | ||
282.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 140000 | 4500 | 107000 | 3165 | 108,8 | 2,1 | 84821090 | 6,7 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 73.. | 15 | 128,5 | 1,1 | 68 | Kunstharz | Null lichte Höhe | 4.500 |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Schrägkugellager | Eingriffswinkel alpha°(°) | 40 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Ringmutter | Nein | Konfiguration | Universalventil | Installation in Sets (ja / nein) | Ja |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Anzahl der Lager | 1 |
Technisches Material | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Druckpunkt a(mm)
Käfigmaterial
Vorladen
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften