Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 9 | 5700 | Radial | 30000 | 1190 | 0,033 | 16,3 | 0,6 | 84.821.010 | 0,073 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 00 | 23,5 | CN | Kunstharz | 30.000 | 1200-TVH | ||
17.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | 5700 | Radial | 30000 | 1270 | 0,04 | 18,2 | 0,6 | 84821090 | 0,078 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 01 | 25,4 | CN | Kunstharz | 29.000 | 1201-TVH | ||
18.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | 7700 | Radial | 26000 | 1750 | 0,047 | 20,2 | 0,6 | 84821090 | 0,108 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 02 | 29,2 | CN | Kunstharz | 26.000 | 1202-TVH | ||
18.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | 8100 | Radial | 22000 | 2010 | 0,073 | 23,7 | 0,6 | 84821090 | 0,124 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 03 | 32,3 | CN | Kunstharz | 23.600 | 1203-TVH | ||
19.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 12300 | Radial | 16000 | 3300 | 0,135 | 33,3 | 1 | 84821090 | 0,203 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 05 | 43,9 | CN | Kunstharz | 18.100 | 1205-TVH | ||
20.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 15900 | Radial | 14000 | 4600 | 0,219 | 40,1 | 1 | 84821090 | 0,285 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 06 | 51,9 | C3 | Kunstharz | 15.400 | - | ||
25.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 16000 | Radial | 12000 | 5100 | 0,32 | 47,7 | 1,1 | 84821090 | 0,315 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 07 | 59,6 | CN | Kunstharz | 13.200 | 1207-TVH | ||
46.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | 27000 | Radial | 7500 | 10000 | 0,733 | 69,5 | 1,5 | 84821090 | 0,62 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 12.. | 11 | 86,9 | CN | Kunstharz | 9.300 | 1211-TVH | ||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0,127 | 26,7 | 1 | 84821090 | - | - | 13.. | 03 | 37,3 | CN | Stahl | - | - | ||
33.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 21700 | Radial | 11000 | 6300 | 0,387 | 45 | 1,1 | 84821090 | 0,39 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 13.. | 06 | 59,4 | C3 | Kunstharz | 12.200 | - | ||
22.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 32 | 14 | 9400 | Radial | 26000 | 1940 | 0,05 | 17,1 | 0,6 | 84821090 | 0,12 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 22.. | 01 | 26,2 | CN | Kunstharz | 26.000 | 2201-TVH | ||
22.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 14 | 9600 | Radial | 24000 | 2100 | 0,057 | 20,3 | 0,6 | 84821090 | 0,13 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 22.. | 02 | 29,5 | CN | Kunstharz | 21.900 | 2202-TVH | ||
23.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 11800 | Radial | 19000 | 2750 | 0,087 | 23,9 | 0,6 | 84821090 | 0,171 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 22.. | 03 | 34,1 | CN | Kunstharz | 19.300 | 2203-TVH | ||
27.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 26000 | Radial | 12000 | 6900 | 0,26 | 38,5 | 1 | 84821090 | 0,43 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 22.. | 06 | 54 | CN | Kunstharz | 12.700 | 2206-TVH | ||
36.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 32500 | Radial | 9000 | 9500 | 0,505 | 52,5 | 1,1 | 84821090 | 0,58 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 22.. | 08 | 70,7 | CN | Kunstharz | 9.700 | 2208-TVH | ||
37.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 24 | 25000 | Radial | 13000 | 6600 | 0,335 | 35,5 | 1,1 | 84821090 | 0,405 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 23.. | 05 | 50,1 | CN | Kunstharz | 14.100 | 2305-TVH | ||
54.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 31 | 40500 | Radial | 9000 | 11200 | 0,66 | 46,9 | 1,5 | 84821090 | 0,69 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 23.. | 07 | 66,8 | CN | Kunstharz | 11.600 | 2307-TVH | ||
64.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 46000 | Radial | 8000 | 13400 | 0,925 | 53,7 | 1,5 | 84821090 | 0,83 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 23.. | 08 | 75 | C3 | Kunstharz | 10.300 | - | ||
81.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 55000 | Radial | 7000 | 16600 | 1209 | 60,1 | 1,5 | 84821090 | 1,03 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 23.. | 09 | 84,2 | CN | Kunstharz | 9.400 | 2309-TVH | ||
23.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 37 | 12 | 9800 | Radial | 22300 | 2140 | 0,067 | 20,3 | 1 | 84821090 | 0,133 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 13.. | 01 | 29,7 | CN | Kunstharz | 16.200 | 1301-TVH | ||
162.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 63000 | Radial | 5000 | 22900 | 2413 | 92,7 | 2,1 | 84821090 | 1,38 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | 13.. | 13 | 118,8 | CN | Kunstharz | 7.100 | 1313-TVH |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Pendelkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften