Rillenkugellager / DIN 625 / einreihig / offen

Rillenkugellager / DIN 625 / einreihig / offen
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Innendurchmesser] 7 - 260 mm / [Außendurchmesser] 19 - 360 mm / [Breite] 5 - 62 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 7 und 260 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 360 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 5 und 62 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0096196230000
0096197040000
0096197800000
0096198100000
0096199170000
0096205160000
0096205910000
0096206560000
0096206990000
0096460430000
0096461590000
0096644590000
0096659510000
0096960240000
0097867160000
0167011350030
0167011510000
0167011600000
0167011940000
0167012080000
0167012160000
0167012910000
0167013130000
0167013720000
0167170150000
0167172440000
0167173410000
0167174300000
0167175110000
0167176600000
0167176600030
0167177400030
0167179290030
0167180110000
0167180700000
0167180700030
0167181510000
0167182670000
0167183050000
0167183480000
0167184020030
0167184450000
0167185500030
0167186580000
0167187120030
0167200160000
0167202020000
0167203770000
0167203770030
0167205200000
0167206520000
0167206520030
0167208060000
0167209200000
0167210390000
0167214380000
0167216670000
0167219930000
0167220600000
0167226470000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner Ref. Drehzahl U / min Produktcode

52.05 €

1 5 Arbeitstage 709010132008500124000,13876,60,6848210900,54Messing618..1483,6DECNMessingNormale lichte Höhe6.70061814-Y

65.37 €

1 5 Arbeitstage 8010010138007500138000,14586,60,6848210900,6Messing618..1693,7DECNMessingNormale lichte Höhe5.60061816-Y

89.83 €

1 5 Arbeitstage 9011513207006300206000,2898,21848210900,99Messing618..18106,7DECNMessingNormale lichte Höhe5.60061818-Y

96.62 €

1 5 Arbeitstage 9512013210006300213000,31103,21848210901,1Messing618..19112DECNMessingNormale lichte Höhe5.30061819-Y

122.82 €

1 5 Arbeitstage 11014016300005000305000,499119,71848210901,32Messing618..22130,3DECNMessingNormale lichte Höhe5.00061822-Y

143.29 €

1 5 Arbeitstage 12015016305004800330000,55129,71848210901,37Messing618..24140,6DECNMessingNormale lichte Höhe4.50061824-Y

377.23 €

1 5 Arbeitstage 18022522660003900760001733211,41,1848210902,85-618..36194,4DECNStahlNormale lichte Höhe2.750-

455.58 €

1 5 Arbeitstage 20025024740003500880002,4216,71,5848210903,35-618..40233,8DECNStahlNormale lichte Höhe2.550-

857.40 €

1 5 Arbeitstage 2603202810200027001320004,17279,62848210904,55-618..52300,7DECNStahlNormale lichte Höhe2.070-

307.63 €

1 5 Arbeitstage 16020020550004450620001254172,71,1848210902,43-618..32187,3DECNStahlNormale lichte Höhe3.000-

322.26 €

1 5 Arbeitstage 17021522610006700735001631184,91,1848210902,85-618..34200,8FRCNStahlNormale lichte Höhe3.600-

203.52 €

1 5 Arbeitstage 14017518390004000465000,852151,31,1848210901,75-618..28163,7DECNStahlNormale lichte Höhe4.000-

229.83 €

1 5 Arbeitstage 15019020540004700600001188177,91,1848210902,42-618..30162,7DECNStahlNormale lichte Höhe3.200-

745.09 €

1 5 Arbeitstage 2403002810000029001240003879259,32848210904,35-618..48281,6DECNStahlNormale lichte Höhe2.260-

39.58 €

1 5 Arbeitstage 70100162500015000212000,3479,11848210901,16-619..1490,9DECNStahlNormale lichte Höhe6.40061914

27.78 €

1 5 Arbeitstage 6095112000017000176000,27172,10,6848210900,82-160..1282,9DEC3Stahllichte Höhe größer als normal5.700-

39.66 €

1 5 Arbeitstage 70110132950014000250000,42683,70,6848210901,23-160..1496,2DECNStahlNormale lichte Höhe5.30016014

43.98 €

1 5 Arbeitstage 75115133050013000270000,4588,70,6848210901,29-160..15101,2DECNStahlNormale lichte Höhe4.90016015

66.20 €

1 5 Arbeitstage 90140164400011000395000,866107,61848210901,87-160..18122,7DECNStahlNormale lichte Höhe4.40016018

87.25 €

1 5 Arbeitstage 95145164000011000405000,922113,81848210901,99-160..19128,3DECNStahlNormale lichte Höhe4.20016019

89.80 €

1 5 Arbeitstage 100150164400010000440000,91117,61848210901,99-160..20132,7DECNStahlNormale lichte Höhe4.00016020

172.54 €

1 5 Arbeitstage 13020022780007500815002,41154,71,1848210903,65-160..26176,7DECNStahlNormale lichte Höhe3.45016026

235.71 €

1 5 Arbeitstage 15022524915006700980003,171761,1848210903,65-160..30199,6DECNStahlNormale lichte Höhe3.10016030

780.94 €

1 5 Arbeitstage 24036037204000380025500012,7283,12,1848210908,5-160..48317,4DECNStahlNormale lichte Höhe2.10016048

2.80 €

1 5 Arbeitstage 17351064002800032500,03722,70,3848210900,157-60..0329,5DECNStahlNormale lichte Höhe21.0006003

3.40 €

1 5 Arbeitstage 254712107003600059000,066320,6848210900,305-60..0540,2DECNStahlNormale lichte Höhe15.8006005

4.42 €

1 5 Arbeitstage 305513135003200080000,1138,31848210900,39-60..0647,2DECNStahlNormale lichte Höhe13.6006006

5.14 €

1 5 Arbeitstage 3562141700028000103000,14543,21848210900,55-60..0753,3DECNStahlNormale lichte Höhe12.1006007

6.46 €

1 5 Arbeitstage 4068151780026000115000,18149,31848210900,58-60..0859,1DECNStahlNormale lichte Höhe11.1006008

9.75 €

1 5 Arbeitstage 5080162200020000158000,25859,81848210900,77-60..1070,1DECNStahlNormale lichte Höhe9.3006010

9.75 €

1 5 Arbeitstage 5080162080020000156000,25859,81848210900,77-60..1070,1DEC3Stahllichte Höhe größer als normal9.300-

12.48 €

1 5 Arbeitstage 5590182850018000212000,36566,21,1848210901,12-60..1178,9DEC3Stahllichte Höhe größer als normal8.700-

30.52 €

1 5 Arbeitstage 65100183050015000250000,41876,21,1848210901,27-60..1388,8DEC3Stahllichte Höhe größer als normal7.500-

39.12 €

1 5 Arbeitstage 70110204050014000310000,60682,81,1848210901,85-60..1497,3DECNStahlNormale lichte Höhe7.2006014

40.65 €

1 5 Arbeitstage 75115204200013000335000,61588,11,1848210901,96-60..15102,6DECNStahlNormale lichte Höhe6.7006015

40.65 €

1 5 Arbeitstage 75115203900013000335000,61588,11,1848210901,96-60..15102,6DEC3Stahllichte Höhe größer als normal6.700-

49.31 €

1 5 Arbeitstage 80125225100012000400000,839941,1848210902,34-60..16111DECNStahlNormale lichte Höhe6.5006016

65.62 €

1 5 Arbeitstage 90140246200011000495001,21106,61,5848210902,65-60..18123,7DECNStahlNormale lichte Höhe6.0006018

78.37 €

1 5 Arbeitstage 95145246400010000540001,271111,5848210902,8-60..19129DECNStahlNormale lichte Höhe5.8006019

84.09 €

1 5 Arbeitstage 10015024640009500540001,32116,61,5848210902,7-60..20134DECNStahlNormale lichte Höhe5.4006020

102.12 €

1 5 Arbeitstage 10516026710009000640001,67122,12848210903,1-60..21142,4DEC3Stahllichte Höhe größer als normal5.300-

122.82 €

1 5 Arbeitstage 11017028850008500710002,06129,22848210903,45-60..22150,9DECNStahlNormale lichte Höhe5.2006022

184.80 €

1 5 Arbeitstage 1302003310600070001000003,3153,32848210904,85-60..26177,9DEC3Stahllichte Höhe größer als normal4.650-

269.63 €

1 5 Arbeitstage 1502253513100063001240004,12174,42,1848210905,4-60..30201,4DECNStahlNormale lichte Höhe3.8506030

375.92 €

1 5 Arbeitstage 1702604217000056001730008,2199,42,1848210907,4-60..34231,2DEC3Messinglichte Höhe größer als normal3.550-

5.00 €

1 5 Arbeitstage 3062162070014000113000,184401848210900,68-62..0652,1DECNStahlNormale lichte Höhe12.0006206

6.57 €

1 5 Arbeitstage 3572172750024000153000,28247,21,1848210900,92-62..0760,7DECNStahlNormale lichte Höhe10.3006207

8.74 €

1 5 Arbeitstage 4080183100020000178000,362531,1848210901,05-62..0867,5DECNStahlNormale lichte Höhe9.3006208

8.74 €

1 5 Arbeitstage 4080182900020000180000,362531,1848210901,05-62..0867,5DEC3Stahllichte Höhe größer als normal9.300-

10.69 €

1 5 Arbeitstage 4585193300019000203000,40157,21,1848210901,15-62..0971,8DECNStahlNormale lichte Höhe8.7006209

12.65 €

1 5 Arbeitstage 5090203900018000242000,463621,1848210901,42-62..1077,9DECNStahlNormale lichte Höhe8.2006210

12.65 €

1 5 Arbeitstage 5090203650018000240000,442621,1848210901,42-62..1077,9DEC3Stahllichte Höhe größer als normal8.200-

14.92 €

1 5 Arbeitstage 55100214600016000290000,59468,91,5848210901,72-62..1186,1DECNStahlNormale lichte Höhe7.5006211

20.14 €

1 5 Arbeitstage 60110225700014000365000,76776,11,5848210902,24-62..1295,6DECNStahlNormale lichte Höhe6.8006212

44.57 €

1 5 Arbeitstage 65120236000013000415000,9582,31,5848210902,55-62..13103,1DECNStahlNormale lichte Höhe6.3006213

79.77 €

1 5 Arbeitstage 85150288900010000640001798106,22848210904,05-62..17129,7DECNStahlNormale lichte Höhe5.3006217

136.85 €

1 5 Arbeitstage 100180341300008000930003,12124,72,1848210905,4-62..20154,8DECNStahlNormale lichte Höhe4.8006220

409.98 €

1 5 Arbeitstage 1402504218800060001650008,07175,93848210908,1-62..28213,7DECNStahlNormale lichte Höhe3.6006228

484.26 €

1 5 Arbeitstage 15027045187000560016800010,3191,63848210907,8-62..30229,1DECNStahlNormale lichte Höhe3.3506230

3.08 €

1 5 Arbeitstage 123712103005300042000,06119,51848210900,28-63..0129,6DECNStahlNormale lichte Höhe20.0006301

Loading...

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Artikelausführung Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Ringmutter Nein
Flansch am Außenring Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Keine Abdeckung oder Dichtung Norm DIN 625
Technisches Material Stahl

Technischer Support