Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / O-Anordnung

Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / O-Anordnung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, 2HRS, 2RS / [Innendurchmesser] 15 - 60 mm / [Außendurchmesser] 35 - 120 mm / [Breite] 15.9 - 49.2 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 15 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 35 und 120 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.9 und 49.2 mm konfiguriert werden. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich, zum Beispiel: 2RS, 2HRS, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR und mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008871290000
0008873660000
0624089170000
0624943090000
0625993720000
0627077280000
0627738280000
0629901790000
0631713500000
0635955830000
0635955830030
0637154900000
0637295200000
0637617000030
0638556070000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Eingriffswinkel alpha°
(°)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Druckpunkt a
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Ringmutter lichte Höhe Bezeichner Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Produktcode

50.38 €

1 5 Arbeitstage 25523021600-149000,233250,60,61-2RS32..0549,70,324CN-JaNormale lichte Höhe30.3--

63.82 €

1 5 Arbeitstage 30623430000-214000,3662510,8-2RS32..0659,60,328,9CN-JaNormale lichte Höhe37.4--

80.82 €

1 5 Arbeitstage 509030,2530005900440000,6830-3Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..10-1,153,2CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe62.882,93210-BD-XL-2HRS-TVH

54.88 €

1 5 Arbeitstage 256225,4315009300210000,35230-1,41Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS33..05-1,135,4CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe37.653,73305-BD-XL-2HRS-TVH

34.29 €

1 5 Arbeitstage 204720,62060012100129000,14930-0,87Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..04-127,9CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe29.242,23204-BD-XL-2HRS-TVH

186.37 €

1 5 Arbeitstage 5512049,21160004350880002,330-6Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS33..11-271,4CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe76.4106,83311-BD-XL-2HRS-TVH

74.74 €

1 5 Arbeitstage 458530,2500006300390000,62630-2,65Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..09-1,150,3CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe57.778,13209-BD-XL-2HRS-TVH

98.80 €

1 5 Arbeitstage 5510033,3610005300510000,94330-3,45Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..11-1,558,5CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe69.290,83211-BD-XL-2HRS-TVH

149.18 €

1 5 Arbeitstage 5011044,4930004900700001,7830-4,7Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS33..10-264,2CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe6996,83310-BD-XL-2HRS-TVH

35.86 €

1 5 Arbeitstage 255220,62200010700152000,17630-1,02Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..05-130,8CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe34.247,63205-BD-XL-2HRS-TVH

35.86 €

1 5 Arbeitstage 255220,62200010700152000,17530-1,02Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..05-130,8C3KunstharzNeinlichte Höhe größer als normal34.247,6-

33.42 €

1 5 Arbeitstage 174017,5155001460095000,09430-0,64Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..03-0,623,5CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe24.436,13203-BD-XL-2HRS-TVH

130.12 €

1 5 Arbeitstage 6011036,5750004750640001,2730-4,3Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..12-1,564,7CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe76.6100,53212-BD-XL-2HRS-TVH

50.68 €

1 5 Arbeitstage 357227410007600300000,4430-2,03Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..07-1,142,5C3KunstharzNeinlichte Höhe größer als normal46.965,4-

64.75 €

1 5 Arbeitstage 408030,2510006700380000,59730-2,55Massiver Polyamid Schnappkäfig2HRS32..08-1,147,4CNKunstharzNeinNormale lichte Höhe52.872,63208-BD-XL-2HRS-TVH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Schrägkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE Konfiguration O Ausführung des Oberteils Installation in Sets (ja / nein) Nein
Vorladen Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung, NBR Anzahl der Lager 1
Technisches Material Stahl

Technischer Support