Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167026110000 |
0167026380000 |
0167026620000 |
0167026890000 |
0167027190000 |
0167028080000 |
0167028590000 |
0167029480000 |
0167065790000 |
0167074350000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 32 | 14 | 5700 | 17000 | 1270 | 0,053 | 0,6 | 0,078 | 22.. | 01 | 16.2 | 2201-2RS-TVH | ||
27.49 € | 1 | 40 Arbeitstage | 15 | 35 | 14 | 7700 | 15000 | 1750 | 0,06 | 0,6 | 0,108 | 22.. | 02 | 19 | 2202-2RS-TVH | ||
28.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 8100 | 14000 | 2010 | 0,095 | 0,6 | 0,124 | 22.. | 03 | 21.7 | 2203-2RS-TVH | ||
28.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 18 | 10100 | 11000 | 2600 | 0,145 | 1 | 0,161 | 22.. | 04 | 25.9 | 2204-2RS-TVH | ||
30.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 12300 | 9500 | 3250 | 0,155 | 1 | 0,203 | 22.. | 05 | 30.7 | 2205-2RS-TVH | ||
32.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 16000 | 7000 | 5100 | 0,414 | 1,1 | 0,315 | 22.. | 07 | 43.5 | 2207-2RS-TVH | ||
36.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 19400 | 6300 | 6500 | 0,502 | 1,1 | 0,4 | 22.. | 08 | 49.2 | 2208-2RS-TVH | ||
48.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 22900 | 5300 | 8100 | 0,59 | 1,1 | 0,5 | 22.. | 10 | 60.6 | 2210-2RS-TVH | ||
41.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 47 | 19 | 12900 | 11000 | 3200 | 0,158 | 1 | 0,197 | 23.. | 03 | 23.9 | 2303-2RS-TVH | ||
178.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 52000 | 3800 | 17900 | 1886 | 2 | 1,1 | 23.. | 11 | 70.5 | 2311-2RS-TVH |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Pendelkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P66 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften