Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0807214860000
[d] Innendurchmesser(mm) | 95 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 120 | [B] Breite(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl(N) | 21000 | Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 3400 | Statische Tragzahl(N) | 21300 |
Artikelausführung | Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0,32 | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 103,2 |
r (min.)(mm) | 1 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Ermüdungsgrenzlast pu(kN) | 1,1 |
Cage Kennzeichnung | Messing | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RZ | Modellreihen | 618.. |
Bore - Code | 19 | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 114,2 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Messing | Ringmutter | Nein |
Flansch am Außenring | Nein | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige berührungslose Dichtung, NBR | Norm | DIN 625 |
lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Technisches Material | Stahl | Produktcode | 61819-2RZ-Y |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61819-2RZ-Y / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RZ, die Teilenummer ist 0807214860000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0807214860000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften