Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / rostfrei

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / rostfrei
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, Dichtscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 10 - 40 mm / [Außendurchmesser] 26 - 68 mm / [Breite] 8 - 15 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 68 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 15 mm konfiguriert werden. Unsere Rillenkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, Dichtscheibe beidseitig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0539525100000
0551551460000
0551555700000
0551557660000
0554286810000
0554286900000
0554287380000
0554293940000
0554299470000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Produktcode

38.42 €

1 5 Arbeitstage 30551311120700066200,1381848210900,42560..0649,95S6006-2RSR

21.86 €

1 5 Arbeitstage 20421279801200040500,06926,60,6848210900,28560..0437,4S6004-2RSR

57.94 €

1 5 Arbeitstage 35621413600750082400,14743,21848210900,5560..0755,4S6007-2RSR

86.68 €

1 5 Arbeitstage 40681514300540092400,18849,21848210900,7560..0862,5S6008-2RSR

14.25 €

1 5 Arbeitstage 15351164901400029800,04521,10,6848210900,2262..0230,9S6202-2RSR

16.66 €

1 5 Arbeitstage 17351051001400026100,03922,70,3848210900,15760..0330,8S6003-2RSR

21.23 €

1 5 Arbeitstage 25521511900790063000,12833,51848210900,3962..0545,4S6205-2RSR

10.95 €

1 5 Arbeitstage 1026838901900015700,0214,70,3848210100,09360..0022,5S6000-2RSR

12.62 €

1 5 Arbeitstage 1030943501700019100,03116,70,68482101017162..0025S6200-2RSR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Artikelausführung Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Markierungsabdeckung / Dichtung 2RSR Zolltarif - Herkunftsland DE
lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Korrosionsgeschützt Ringmutter Nein
Flansch am Außenring Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Kontaktdichtung, NBR Norm DIN 625
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe Technisches Material Rostfreier Stahl

Technischer Support