Axial-Rillenkugellager / 532□□, 533□□ / einseitig wirkend / kugelförmig

Axial-Rillenkugellager / 532□□, 533□□ / einseitig wirkend / kugelförmig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 50 mm / [Außendurchmesser] 40 - 95 mm / [Breite] 5 - 11 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager liegt zwischen 20 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 95 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 5 und 11 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167157560000
0167157640000
0167157720000
0167158020000
0167158290000
0167159000000
0167159180000
0190071240000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Höhe H1
(mm)
Mindestlastfaktor A. Breite C (mm)
(mm)
Unterlegscheibe Höhe H
(mm)
Produktcode

27.38 €

1 5 Arbeitstage 2040-Axial7500-21100375000,08400,61,66532..0422170,015U20414,753204

28.75 €

1 5 Arbeitstage 2547-Axial6700-26500500000,119470,62,22532..0527190,0135,5U20516,753205

34.52 €

1 5 Arbeitstage 3052-Axial6300-23900460000,152520,62,04532..0632200,015,5U20617,853206

45.98 €

1 5 Arbeitstage 4068-Axial4800-44000970000,286814,3532..0842230,057U20820,353208

69.45 €

1 5 Arbeitstage 5078-Axial4300-500001060000,3567814,7532..1052260,077,5U21023,553210

74.25 €

1 5 Arbeitstage 4585-Axial3600-750001400000,688516,3533..0947330,1210U30930,153309

76.32 €

1 5 Arbeitstage 5095-Axial3400-820001690000,969951,17,5533..1052370,1811U31034,353310

43.74 €

1 5 Arbeitstage 306038000Radial500065500--0,2616012,85533..0632250,0287U30622,653306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Artikelausführung Axiales Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Stahl
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Stahl

Technischer Support