Axial-Rillenkugellager / 511□□, 512□□, 513□□, , 514□□ / einseitig wirkend

Axial-Rillenkugellager / 511□□, 512□□, 513□□, , 514□□ / einseitig wirkend
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 200 mm / [Außendurchmesser] 26 - 250 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager liegt zwischen 12 und 200 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 250 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167146360000
0167146440000
0167146520000
0167146600000
0167146790000
0167146870000
0167147170000
0167147250000
0167147410000
0167147760000
0167147920000
0167148220000
0167148490000
0167148650000
0167149890000
0167150120000
0167150550000
0167150980000
0167151100000
0167151440000
0167151870000
0167152250000
0167152920000
0167153220000
0167153300000
0167153570000
0167154200000
0167154540000
0167154620000
0167154700000
0190612850000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Käfigmaterial Mindestlastfaktor A. Höhe H
(mm)
Produktcode

9.63 €

1 5 Arbeitstage 122610400Radial1300015300--0,021260,3848210100,69Stahl511..0113DEStahl0,001951101

9.72 €

1 5 Arbeitstage 1528-Axial12000-10500168000,027280,3848210100,75Stahl511..0216DEStahl0,002951102

9.85 €

1 5 Arbeitstage 1730-Axial11000-11300196000,027300,3848210100,87Stahl511..0318DEStahl0,002951103

9.94 €

1 5 Arbeitstage 2035-Axial9500-15000265000,04350,3848210901,18Stahl511..0421DEStahl0,0041051104

10.63 €

1 5 Arbeitstage 2542-Axial9000-18100355000,055420,6848210901,57Stahl511..0526DEStahl0,0061151105

11.38 €

1 5 Arbeitstage 3047-Axial8000-18800400000,066470,6848210901,77Stahl511..0632DEStahl0,0091151106

16.74 €

1 5 Arbeitstage 4565-Axial6000-26500690000,151650,6848210903,05Stahl511..0947DEStahl0,0241451109

18.17 €

1 5 Arbeitstage 5070-Axial5600-27000750000,16700,6848210903,3Stahl511..1052CZStahl0,031451110

25.14 €

1 5 Arbeitstage 6085-Axial4800-415001130000,29851848210905Stahl511..1262DEStahl0,0631751112

29.71 €

1 5 Arbeitstage 7095-Axial4300-400001100000,347951848210904,85Stahl511..1472DEStahl0,0751851114

38.06 €

1 5 Arbeitstage 80105-Axial4000-450001290000,4221051848210905,7Stahl511..1682DEStahl0,11951116

81.29 €

1 5 Arbeitstage 100135-Axial3200-850002700000,99213518482109013Stahl511..20102DEStahl0,362551120

89.95 €

1 5 Arbeitstage 110145-Axial3200-870002900001,0614518482109013,4Stahl511..22112DEStahl0,432551122

132.17 €

1 5 Arbeitstage 130170-Axial2800-111000390000175717018482109017,2Stahl511..25132DEStahl0,753051126

11.89 €

1 5 Arbeitstage 1228-Axial10000-13200190000,03280,6848210100,84Stahl512..0114DEStahl0,0021151201

13.23 €

1 5 Arbeitstage 2040-Axial7500-21100375000,082400,6848210901,66Stahl512..0422DEStahl0,011451204

22.28 €

1 5 Arbeitstage 4068-Axial4800-44000970000,268681848210904,3Stahl512..0842DEStahl0,051951208

48.89 €

1 5 Arbeitstage 5590-Axial3800-580001330000,581901848210906,1Stahl512..1157DEStahl0,112551211

52.45 €

1 5 Arbeitstage 65100-Axial3600-640001490000,7271001848210906,6Stahl512..1367DEStahl0,142751213

82.58 €

1 5 Arbeitstage 80115-Axial3400-750001910000,9081151848210908,5Stahl512..1682DEStahl0,222851216

184.23 €

1 5 Arbeitstage 110160-Axial2400-12600036500023381601,18482109016Stahl512..22113DEStahl0,853851222

511.15 €

1 5 Arbeitstage 150215-Axial1800-23600073000059432121,58482109024,2Massiver Fenster aus Messing, kugelgeführt512..30153DEMessing2,85051230-MP

27.08 €

1 5 Arbeitstage 3568-Axial4500-50000890000,304681848210903,9Stahl513..0737DEStahl0,052451307

52.05 €

1 5 Arbeitstage 509586500Radial3400170000--0,936951,1848210907,5Stahl513..1052DEStahl0,183151310

75.34 €

1 5 Arbeitstage 55105102000Radial3200208000--12921051,1848210909Stahl513..1157DEStahl0,263551311

113.46 €

1 5 Arbeitstage 65115-Axial3000-10500022000014681151,1848210909,7Stahl513..1367DEStahl0,323651313

42.98 €

1 5 Arbeitstage 2560-Axial4500-43000660000,317601848210902,95Stahl514..0527DEStahl0,0322451405

89.62 €

1 5 Arbeitstage 45100-Axial3000-12300022200014241001,1848210909,8Stahl514..0947DEStahl0,33951409

105.63 €

1 5 Arbeitstage 50110-Axial2800-1380002550001,911101,58482109011,4Stahl514..1052DEStahl0,44351410

141.86 €

1 5 Arbeitstage 55120-Axial2600-16700031500025331201,58482109019Stahl514..1157DEStahl0,674851411

515.83 €

1 5 Arbeitstage 200250-Axial1800-1620006700004,262471,18482109022,7Massiver Fenster aus Messing, kugelgeführt511..40203DEMessing2,43751140-MP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Artikelausführung Axiales Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support