Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, 2HRS, Dichtscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 6 - 105 mm / [Außendurchmesser] 19 - 170 mm / [Breite] 5 - 37 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 6 und 105 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 170 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 5 und 37 mm. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten, unter anderem: 2HRS, Dichtscheibe beidseitig, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0096194700000
0096197120000
0096710210000
0167170230000
0167170230030
0167172520000
0167173500000
0167174490000
0167175200000
0167175200030
0167176190000
0167176190030
0167176780000
0167176780030
0167177590000
0167178560000
0167179370000
0167180890000
0167182160000
0167182750000
0167200240000
0167202100000
0167206600000
0167208140000
0167209380000
0167210470000
0167213730000
0167215190000
0167218610000
0167226550000
0167227010000
0167227950000
0167229730000
0167231040000
0167235380000
0167240200000
0167240970000
0191056730000
0383906550000
0383909570000
0554514030000
0554529490000
0554550340000
0592428170000
0592584030000
0594888750000
0596140050000
0596148380000
0596569480000
0596640700000
0596798750000
0618372960000
0619404700000
0621487960000
0621658600000
0623870570000
0647760260000
0788039690000
0790712280000
0800828310000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial lichte Höhe Bezeichner Produktcode

51.65 €

1 5 Arbeitstage 607810126005600111000,10565,60,3848210900,485Messing2RSR618..1274,5DECNMessingNormale lichte Höhe61812-2RSR-Y

78.62 €

1 5 Arbeitstage 8010010138004300138000,1786,60,6848210900,6Messing2RSR618..1695,2DECNMessingNormale lichte Höhe61816-2RSR-Y

31.77 €

1 5 Arbeitstage 35551010900650077500,07741,10,6848210900,325-2RSR619..0750,6DECNStahlNormale lichte Höhe61907-2RSR

3.63 €

1 5 Arbeitstage 17351064001400032500,0422,70,3848210900,157-2RSR60..0330,8DECNStahlNormale lichte Höhe6003-2RSR

3.63 €

1 5 Arbeitstage 17351060001400032500,0422,70,3848210900,157-2RSR60..0330,8DEC3Stahllichte Höhe größer als normal-

4.42 €

1 7 Arbeitstage 254712107001000059000,077320,6848210900,305-2RSR60..0542,5DECNStahlNormale lichte Höhe6005-2RSR

8.77 €

1 5 Arbeitstage 30551313500850080000,11638,31848210900,39-2RSR60..0649,2DECNStahlNormale lichte Höhe6006-2RSR

6.69 €

1 5 Arbeitstage 356214170007500103000,15343,21848210900,55-2RSR60..0755,4DECNStahlNormale lichte Höhe6007-2RSR

8.40 €

1 5 Arbeitstage 406815178006700115000,18949,31848210900,58-2RSR60..0861,6DECNStahlNormale lichte Höhe6008-2RSR

8.40 €

1 5 Arbeitstage 406815166006700116000,18949,31848210900,58-2RSR60..0861,6DEC3Stahllichte Höhe größer als normal-

10.95 €

1 5 Arbeitstage 457516212006000144000,2454,21848210900,73-2RSR60..0968DECNStahlNormale lichte Höhe6009-2RSR

10.95 €

1 5 Arbeitstage 457516200006000143000,2454,21848210900,73-2RSR60..0968DEC3Stahllichte Höhe größer als normal-

12.66 €

1 5 Arbeitstage 508016220005600158000,26259,81848210900,77-2RSR60..1072,9DECNStahlNormale lichte Höhe6010-2RSR

12.66 €

1 5 Arbeitstage 508016208005600156000,26259,81848210900,77-2RSR60..1072,9DEC3Stahllichte Höhe größer als normal-

16.18 €

1 5 Arbeitstage 559018300005000212000,38966,21,1848210901,12-2RSR60..1181,5DECNStahlNormale lichte Höhe6011-2RSR

18.60 €

1 5 Arbeitstage 609518315004500232000,41971,31,1848210901,19-2RSR60..1286DECNStahlNormale lichte Höhe6012-2RSR

39.66 €

1 5 Arbeitstage 6510018325004300250000,43776,21,1848210901,27-2RSR60..1391,5DECNStahlNormale lichte Höhe6013-2RSR

52.82 €

1 5 Arbeitstage 7511520420003800335000,67888,11,1870893901,96-2RSR60..15105,3DECNStahlNormale lichte Höhe6015-2RSR

71.69 €

1 5 Arbeitstage 8513022530003200430000,91799,61,1848210902,43-2RSR60..17113,7DECNStahlNormale lichte Höhe6017-2RSR

85.28 €

1 5 Arbeitstage 9014024620003000495001,21106,61,5848210902,65-2RSR60..18126,8DECNStahlNormale lichte Höhe6018-2RSR

6.51 €

1 5 Arbeitstage 306216207007500113000,193401848210900,68-2RSR62..0654,9DECNStahlNormale lichte Höhe6206-2RSR

8.57 €

1 5 Arbeitstage 357217275006300153000,28347,21,1848210900,92-2RSR62..0763,3KRCNStahlNormale lichte Höhe6207-2RSR

16.46 €

1 5 Arbeitstage 509020390004800242000,461621,1848210901,42-2RSR62..1080DECNStahlNormale lichte Höhe6210-2RSR

21.03 €

1 5 Arbeitstage 5510021460004300290000,6168,71,5848210901,72-2RSR62..1188,2DECNStahlNormale lichte Höhe6211-2RSR

40.06 €

1 5 Arbeitstage 6011022570004000365000,77875,81,5848210902,24-2RSR62..1297,7DECNStahlNormale lichte Höhe6212-2RSR

57.97 €

1 5 Arbeitstage 6512023630003600415000,964821,5848210902,55-2RSR62..13106,3DECNStahlNormale lichte Höhe6213-2RSR

82.58 €

1 5 Arbeitstage 8014026770002700550001,4998,52848210903,55-2RSR62..16124,4DECNStahlNormale lichte Höhe6216-2RSR

128.08 €

1 5 Arbeitstage 90160301020002600740002,29112,32848210904,2-2RSR62..18143,4DECNStahlNormale lichte Höhe6218-2RSR

62.92 €

1 5 Arbeitstage 5510025445003900290000,73768,71,5848210901,72-2RSR622..1188,2DECNStahlNormale lichte Höhe62211-2RSR

4.00 €

1 5 Arbeitstage 123712103001300042000,0619,51848210900,28-2RSR63..0131,4DECNStahlNormale lichte Höhe6301-2RSR

4.14 €

1 5 Arbeitstage 154213120001200053000,08623,61848210900,35-2RSR63..0235DECNStahlNormale lichte Höhe6302-2RSR

4.66 €

1 5 Arbeitstage 174714144001100065000,11226,21848210900,425-2RSR63..0339,3DECNStahlNormale lichte Höhe6303-2RSR

7.12 €

1 5 Arbeitstage 256217238007500115000,23736,41,1848210900,75-2RSR63..0552,5DECNStahlNormale lichte Höhe6305-2RSR

9.62 €

1 5 Arbeitstage 307219305006300162000,3544,61,1848210901,02-2RSR63..0661,6DECNStahlNormale lichte Höhe6306-2RSR

21.89 €

1 5 Arbeitstage 4510025560004500315000,835621,5848210902,18-2RSR63..0985,6DECNStahlNormale lichte Höhe6309-2RSR

114.28 €

1 5 Arbeitstage 70150351150002800690002,6494,82,1848210904,45-2RSR63..14130,2DECNStahlNormale lichte Höhe6314-2RSR

139.20 €

1 5 Arbeitstage 75160371230007000770003,18101,82,1848210904,65-2RSR63..15137,2DECNStahlNormale lichte Höhe6315-2RSR

154.98 €

1 5 Arbeitstage 95170321160002400820002,76118,32,1848210904,7-2RSR62..19150,9DECNStahlNormale lichte Höhe6219-2RSR

3.98 €

1 5 Arbeitstage 822732502000013700,01212,40,3848210100,072-2RSR60..-19,1DECNStahlNormale lichte Höhe-

2.83 €

1 5 Arbeitstage 619626002200011000,00810,60,3848210100,053-2RSR62..-16,7DECNStahlNormale lichte Höhe-

10.14 €

1 5 Arbeitstage 101951720211008400,00611,80,3848210100,056-2RSR618..0017,2DECNStahlNormale lichte Höhe61800-2RSR

10.23 €

1 5 Arbeitstage 1221519201800010400,00913,80,3848210100,046-2RSR618..0119,2DECNStahlNormale lichte Höhe61801-2RSR

14.38 €

1 5 Arbeitstage 253774300950029400,02128,20,3848210900,129-2RSR618..0534,2DECNStahlNormale lichte Höhe61805-2RSR

3.17 €

1 5 Arbeitstage 15351189002000037500,04421,10,6848210900,25-2HRS62..0229DECNStahlNormale lichte Höhe6202-C-2HRS

3.54 €

1 5 Arbeitstage 174012110001760047500,06422,80,6848210900,32-2HRS62..0334,4DECNStahlNormale lichte Höhe6203-C-2HRS

2.94 €

1 5 Arbeitstage 12321080002340031000,03617,20,6848210900,208-2HRS62..0127,4DECNStahlNormale lichte Höhe6201-C-2HRS

10.02 €

1 5 Arbeitstage 10301462001700026000,04416,70,6848210100,158-2RSR622..0025DECNStahlNormale lichte Höhe62200-A-2RSR

11.29 €

1 5 Arbeitstage 15351482001400037500,05621,10,6848210900,22-2RSR622..0230,9DECNStahlNormale lichte Höhe62202-A-2RSR

15.02 €

1 5 Arbeitstage 25521814900900079000,15433,51848210900,415-2RSR622..0545,4DECNStahlNormale lichte Höhe62205-A-2RSR

19.18 €

1 5 Arbeitstage 306220207007500113000,25401848210900,68-2RSR622..0654,9DECNStahlNormale lichte Höhe62206-A-2RSR

17.28 €

1 5 Arbeitstage 20522116900950079000,230,31,1848210900,495-2RSR623..0444,4DECNStahlNormale lichte Höhe62304-A-2RSR

3.86 €

1 5 Arbeitstage 204212106001580050000,06525,20,6848210900,305-2HRS60..0437,4DECNStahlNormale lichte Höhe6004-C-2HRS

3.03 €

1 5 Arbeitstage 1026850003000019700,01813,40,3848210100,133-2HRS60..0023,4DECNStahlNormale lichte Höhe6000-C-2HRS

2.89 €

1 5 Arbeitstage 1030970002700026000,03150,6848210100,17-2HRS62..0025DECNStahlNormale lichte Höhe6200-C-2HRS

4.85 €

1 5 Arbeitstage 255215159001270078000,12531,41848210900,485-2HRS62..0546,4DECNStahlNormale lichte Höhe6205-C-2HRS

4.38 €

1 5 Arbeitstage 926850003000019700,01913,60,3848210100,133-2HRS62..-21,4DECNStahlNormale lichte Höhe629-C-2HRS

46.55 €

1 5 Arbeitstage 509023375004800232000,53621,1848210901,42-2RSR622..1080DECNStahlNormale lichte Höhe62210-A-2RSR

37.45 €

1 5 Arbeitstage 506577200670063000,05255,10,3848210900,265Messing2RSR618..1061,8DECNMessingNormale lichte Höhe61810-2RSR-Y

11.37 €

1 5 Arbeitstage 408018315008000178000,35549,21,1848210901,2-2HRS62..0870,7DECNStahlNormale lichte Höhe6208-C-2HRS

107.62 €

1 5 Arbeitstage 9011513207003600206000,28298,21848210900,99Messing2RSR618..18109,2DECNMessingNormale lichte Höhe61818-2RSR-Y

Loading...

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Artikelausführung Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Ringmutter Nein Flansch am Außenring Nein
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Kontaktdichtung, NBR Norm DIN 625 Technisches Material Stahl

Technischer Support