Pendelkugellager / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 100 mm , 25 - 90 mm / [Außendurchmesser] 62 - 180 mm / [Breite] 17 - 34 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 30 und 100 mm und zwischen 25 und 90 mm und den Außendurchmesser zwischen 62 und 180 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 17 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0384380200030
0384380380030
0385273320030
0385273400030
0389029400030
0389030080030
0389033000030
0389033260030
0389033930030
0389035120030
0389041360030
0389042840030
0389043650030
0389046670030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Käfigmaterial Hülse separat aufsteckbar Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Produktcode

133.54 €

1 5 Arbeitstage 7513031445005300178001,5893,31,51,08Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..15114,3KunstharzH315656.2002215-K-TVH-C3

175.98 €

1 5 Arbeitstage 8014033495005000199001,9799,521,18Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..16120,8KunstharzH316706.0002216-K-TVH-C3

29.85 €

1 5 Arbeitstage 408018194001000065000,41541,10,4Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..0867,8KunstharzH2083511.6001208-K-TVH-C3

32.48 €

1 5 Arbeitstage 45851922000900073000,44657,71,10,455Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..0972,7KunstharzH2094011.1001209-K-TVH-C3

25.48 €

1 5 Arbeitstage 357217160001200051000,31547,71,10,315Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..0759,6KunstharzH2073013.2001207-K-TVH-C3

54.88 €

1 5 Arbeitstage 6011022305006700115000,892781,50,71Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..1295,8KunstharzH212558.5001212-K-TVH-C3

101.25 €

1 5 Arbeitstage 8014026400005000170001,6210220,99Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..16122,1KunstharzH216706.8001216-K-TVH-C3

126.20 €

1 5 Arbeitstage 8515028495004800208001989107,521,18Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6612..17130,4KunstharzH217756.7001217-K-TVH-C3

380.55 €

1 5 Arbeitstage 10018034700005600295003833127,72,11,55Käfig aus massivem Messing12..20155,2MessingH220906.1001220-K-M-C3

33.37 €

1 5 Arbeitstage 307219217001100063000,379451,10,39Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6613..0659,4KunstharzH3062512.2001306-K-TVH-C3

27.49 €

1 5 Arbeitstage 306220260001200069000,25438,510,43Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..0654KunstharzH3062512.7002206-K-TVH-C3

43.28 €

1 5 Arbeitstage 45852328500850090000,533591,10,55Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..0975,9KunstharzH309408.7002209-K-TVH-C3

59.18 €

1 5 Arbeitstage 5510025390006700125000,72769,61,50,77Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..1190KunstharzH311507.5002211-K-TVH-C3

88.55 €

1 5 Arbeitstage 651203158000530019200130582,41,51,19Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid P6622..13107,5KunstharzH313606.9002213-K-TVH-C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Pendelkugellager
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Mit Konusgewinde Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84821090 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zolltarif - Herkunftsland DE
lichte Höhe Identifikator C3

Technischer Support