Schrägkugellager / 70□□, 72□□, 73□□ / einreihig / abgedichtet

Schrägkugellager / 70□□, 72□□, 73□□ / einreihig / abgedichtet
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, 2RS / [Innendurchmesser] 15 - 40 mm / [Außendurchmesser] 42 - 72 mm / [Breite] 13 - 17 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 15 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 42 bis 72 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 17 mm. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: 2RS, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0206765060000
0206765730000
0206766110000
0206766460000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Druckpunkt a
(mm)
Schultermaß D3
(mm)
Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß D2
(mm)
Produktcode

148.82 €

1 5 Arbeitstage 406815280005200203000,1811,3770..858,8306548.359,47008-B-XL-2RS-TVP

-

1 5 Arbeitstage 25521516200800090000,13210,672..05-244831.844,17205-B-XL-2RS-TVP

109.54 €

1 5 Arbeitstage 357217300005600190000,2751,11,2872..-57,63166.545.860,27207-B-XL-2RS-TVP

91.62 €

1 5 Arbeitstage 154213151001110072000,08210,4873..-31,71838.122.933,37302-B-XL-2RS-TVP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugeln Stahl Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Artikelausführung Schrägkugellager Eingriffswinkel alpha°(°) 40
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Massiver Polyamid Schnappkäfig Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS
r1 (min.)(mm) 0,6 Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN
Käfigmaterial Kunstharz Ringmutter Nein Konfiguration Einzellager
Installation in Sets (ja / nein) Nein Vorladen Nein Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung, NBR
lichte Höhe Bezeichner Normale lichte Höhe Anzahl der Lager 1 Technisches Material Stahl

Technischer Support