Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
230CSCG180-HLE
[d] Innendurchmesser(mm) | 457,2 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 508 | [B] Breite(mm) | 25,4 |
---|---|---|---|---|---|
Statische Tragzahl(N) | 126000 | Artikelausführung | Rillenkugellager | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 476,1 |
r (min.)(mm) | 2 | Form | Zylindrisch | Durchmesser (Zoll) d(Zoll) | 18 |
Modellreihen | G | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 489,2 | Technisches Material | Stahl |
Käfigmaterial | Messing | Höhe H(mm) | 25,4 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 6,21 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünnringlager / 230CSCG180-HLE, die Teilenummer ist 230CSCG180-HLE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 230CSCG180-HLE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften