Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 42, / , [Länge] 19.25 - 49 mm | 38 - 76 mm | 19.25 - 62.5 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 8 oder 42. Sie messen zwischen 19.25 und 49 mm, zwischen 38 und 76 mm oder zwischen 19.25 und 62.5 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | S3 | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.041 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
32.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.064 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 27 | 42 | 34 | 4 | S | 6 | 17 | DE | ||
19.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.041 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
15.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.052 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 25 | 40 | 32 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
21.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.077 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 27.5 | 42 | 34.5 | 4 | S | 6 | 17 | DE | ||
19.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.049 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 25 | 40 | 32 | 4 | L | 6 | 14 | PL | ||
15.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.055 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 25 | 40 | 32 | 6 | L | 8 | 17 | PL | ||
22.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.083 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 27.5 | 42 | 34.5 | 5 | S | 8 | 19 | DE | ||
18.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.088 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 29 | 44 | 36 | 4 | S | 6 | 17 | DE | ||
16.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.067 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 25 | 40 | 32 | 6 | L | 8 | 17 | PL | ||
21.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.067 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 25 | 40 | 32 | 6 | L | 8 | 17 | PL | ||
17.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.073 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 26 | 41 | 33 | 8 | L | 10 | 19 | PL | ||
22.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.072 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 26 | 41 | 33 | 8 | L | 10 | 19 | PL | ||
19.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.098 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 28.5 | 43 | 35.5 | 4 | L | 6 | 14 | DE | ||
18.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.098 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 28.5 | 43 | 35.5 | 6 | L | 8 | 17 | DE | ||
19.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.105 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 29.5 | 44 | 36.5 | 8 | L | 10 | 19 | PL | ||
24.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.109 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 29.5 | 44 | 36.5 | 8 | L | 10 | 19 | PL | ||
19.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.112 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 29.5 | 44 | 36.5 | 10 | L | 12 | 22 | PL | ||
25.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.119 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 29.5 | 44 | 36.5 | 10 | L | 12 | 22 | PL | ||
26.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.155 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 31.5 | 48 | 39 | 7 | S | 10 | 22 | DE | ||
27.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.156 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 31.5 | 48 | 39 | 8 | S | 12 | 24 | PL | ||
33.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.168 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 31.5 | 48 | 39 | 8 | S | 12 | 24 | PL | ||
24.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.133 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 28 | 43 | 35 | 6 | L | 8 | 17 | DE | ||
24.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.132 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 29 | 44 | 36 | 8 | L | 10 | 19 | PL | ||
24.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.151 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 29 | 44 | 36 | 10 | L | 12 | 22 | DE | ||
30.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.139 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 29 | 44 | 36 | 10 | L | 12 | 22 | DE | ||
26.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.166 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 30 | 45 | 37 | 12 | L | 15 | 27 | DE | ||
38.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 420 | 0.212 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 35.5 | 52 | 43 | 7 | S | 10 | 22 | DE | ||
33.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 420 | 0.215 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 35.5 | 52 | 43 | 8 | S | 12 | 24 | DE | ||
38.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 420 | 0.265 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 36.5 | 55 | 45 | 12 | S | 16 | 30 | DE | ||
48.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 420 | 0.255 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 36.5 | 55 | 45 | 12 | S | 16 | 30 | DE | ||
31.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 250 | 0.196 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | L | 12 | 22 | DE | ||
36.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 250 | 0.197 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | L | 12 | 22 | DE | ||
32.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 250 | 0.211 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | L | 15 | 27 | DE | ||
40.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 250 | 0.212 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | L | 15 | 27 | DE | ||
35.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 250 | 0.236 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 33.5 | 50 | 41 | 15 | L | 18 | 32 | DE | ||
58.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 420 | 0.344 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | S | 12 | 24 | DE | ||
64.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 420 | 0.345 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | S | 12 | 24 | DE | ||
59.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 420 | 0.389 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | S | 16 | 30 | DE | ||
69.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 420 | 0.381 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | S | 16 | 30 | DE | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 420 | 0.443 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 39 | 61 | 49.5 | 16 | S | 20 | 36 | DE | ||
60.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.243 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 35 | 50 | 42 | 8 | L | 10 | 19 | DE | ||
56.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.252 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | L | 12 | 22 | DE | ||
56.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.265 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 36 | 51 | 43 | 12 | L | 15 | 27 | DE | ||
60.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.289 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 35.5 | 52 | 43 | 15 | L | 18 | 32 | PL | ||
70.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 35.5 | 52 | 43 | 15 | L | 18 | 32 | PL | ||
62.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.311 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 37.5 | 54 | 45 | 19 | L | 22 | 36 | PL | ||
76.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 250 | 0.324 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 37.5 | 54 | 45 | 19 | L | 22 | 36 | PL | ||
77.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 420 | 0.496 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 44.5 | 63 | 53 | 12 | S | 16 | 30 | DE | ||
79.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 420 | 0.553 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 44.5 | 66 | 55 | 16 | S | 20 | 36 | DE | ||
91.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 420 | 0.662 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 45 | 69 | 57 | 20 | S | 25 | 46 | DE | ||
109.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 420 | 0.665 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 45 | 69 | 57 | 20 | S | 25 | 46 | DE | ||
104.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 250 | 0.375 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 39 | 54 | 46 | 12 | L | 15 | 27 | DE | ||
89.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 250 | 0.411 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 38.5 | 55 | 46 | 15 | L | 18 | 32 | DE | ||
83.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 250 | 0.421 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 40.5 | 57 | 48 | 19 | L | 22 | 36 | DE | ||
88.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 250 | 0.427 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 40.5 | 57 | 48 | 24 | L | 28 | 41 | DE | ||
162.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 420 | 0.86 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 48.5 | 73 | 60.5 | 20 | S | 25 | 46 | DE | ||
190.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 420 | 0.864 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 49 | 76 | 62.5 | 25 | S | 30 | 50 | DE | ||
198.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 420 | 0.88 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 49 | 76 | 62.5 | 25 | S | 30 | 50 | DE | ||
161.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 60 | 250 | 0.622 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 42 | 58 | 49.5 | 15 | L | 18 | 32 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | RED | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
D2
S3
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften