Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12 - 42, / , [Länge] 27 - 57 mm | 12 - 26 mm | 12 - 22 mm | 31 - 64 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 12 oder 42. Sie sind zwischen 27 und 57 mm, zwischen 12 und 26 mm, zwischen 12 und 22 mm oder zwischen 31 und 64 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 27 | 630 | 0.137 | 12 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 8 | S | G 1/2 A | PL | ||
11.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 27 | 630 | 0.098 | 12 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 8 | S | G 1/2 A | PL | ||
20.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 19 | 630 | 0.095 | 12 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | PL | ||
12.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 22 | 630 | 0.1 | 12 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
8.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 22 | 630 | 0.063 | 12 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
21.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 27 | 400 | 0.096 | 12 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 13 | 14 | 34 | 10 | L | G 1/2 A | PL | ||
17.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 19 | 400 | 0.06 | 12 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 12 | 12 | 31 | 6 | L | G 1/4 A | PL | ||
40.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 32 | 250 | 0.147 | 12 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 14 | 16 | 37 | 10 | L | G 3/4 A | DE | ||
16.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 22 | 420 | 0.07 | 12 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
22.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 27 | 630 | 0.139 | 12 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 8 | S | G 1/2 A | PL | ||
27.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 19 | 630 | 0.097 | 12 | 33 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | PL | ||
19.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 22 | 630 | 0.102 | 12 | 33 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
21.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 27 | 630 | 0.155 | 14 | 37 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 19 | 14 | 41 | 10 | S | G 1/2 A | DE | ||
40.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 32 | 250 | 0.163 | 15 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 15 | 16 | 38 | 12 | L | G 3/4 A | DE | ||
17.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 22 | 400 | 0.101 | 15 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
12.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 22 | 400 | 0.054 | 15 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
15.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 27 | 400 | 0.119 | 15 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL | ||
10.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 27 | 400 | 0.073 | 15 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL | ||
44.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 32 | 250 | 0.163 | 15 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 15 | 16 | 38 | 12 | L | G 3/4 A | DE | ||
25.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 22 | 400 | 0.103 | 15 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
22.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 27 | 400 | 0.119 | 15 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL | ||
31.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 32 | 420 | 0.234 | 16 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 16 | 45 | 12 | S | G 3/4 A | DE | ||
42.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 22 | 630 | 0.155 | 16 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 12 | 38.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
21.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 630 | 0.163 | 16 | 37 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | PL | ||
42.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 32 | 420 | 0.225 | 16 | 39 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 16 | 45 | 12 | S | G 3/4 A | DE | ||
49.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 22 | 630 | 0.156 | 16 | 36 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18 | 12 | 38.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
30.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 630 | 0.164 | 16 | 37 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | PL | ||
33.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 32 | 250 | 0.186 | 18 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 14.5 | 16 | 38 | 15 | L | G 3/4 A | DE | ||
33.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 22 | 400 | 0.134 | 18 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
24.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 22 | 400 | 0.069 | 18 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
18.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 27 | 400 | 0.139 | 18 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | G 1/2 A | PL | ||
10.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 27 | 400 | 0.071 | 18 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | G 1/2 A | PL | ||
44.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 32 | 250 | 0.18 | 18 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 14.5 | 16 | 38 | 15 | L | G 3/4 A | DE | ||
47.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 22 | 400 | 0.136 | 18 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
29.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 27 | 400 | 0.14 | 18 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | G 1/2 A | PL | ||
49.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 27 | 420 | 0.259 | 20 | 42 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 14 | 45 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 420 | 0.263 | 20 | 42 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | G 3/4 A | PL | ||
42.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 420 | 0.265 | 20 | 42 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | G 3/4 A | PL | ||
44.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 27 | 250 | 0.181 | 22 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 14 | 38 | 14 | L | G 1/2 A | DE | ||
31.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 27 | 250 | 0.095 | 22 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 16.5 | 14 | 38 | 14 | L | G 1/2 A | DE | ||
78.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 40 | 250 | 0.278 | 22 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 19 | L | G 1 A | PL | ||
64.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 40 | 250 | 0.191 | 22 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 19 | L | G 1 A | PL | ||
26.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 250 | 0.192 | 22 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | G 3/4 A | PL | ||
15.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 250 | 0.104 | 22 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | G 3/4 A | PL | ||
58.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 27 | 250 | 0.187 | 22 | 33 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 14 | 38 | 14 | L | G 1/2 A | DE | ||
85.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 40 | 250 | 0.28 | 22 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 19 | L | G 1 A | PL | ||
40.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 250 | 0.203 | 22 | 33 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | G 3/4 A | PL | ||
52.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 40 | 420 | 0.482 | 25 | 47 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 23 | 18 | 53 | 20 | S | G 1 A | PL | ||
69.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 40 | 420 | 0.481 | 25 | 47 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 23 | 18 | 53 | 20 | S | G 1 A | PL | ||
88.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 32 | 250 | 0.258 | 28 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 16 | 41 | 18 | L | G 3/4 A | DE | ||
48.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 40 | 250 | 0.278 | 28 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | G 1 A | PL | ||
29.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 40 | 250 | 0.171 | 28 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | G 1 A | PL | ||
63.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 40 | 250 | 0.28 | 28 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | G 1 A | PL | ||
96.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 420 | 0.594 | 30 | 50 | Komplett mit Mutter und Ring | 46 | 23.5 | 18 | 55 | 20 | S | G 1 A | DE | ||
80.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 420 | 0.657 | 30 | 50 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 23.5 | 20 | 57 | 25 | S | G 1 1/4 A | DE | ||
106.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 420 | 0.665 | 30 | 50 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 23.5 | 20 | 57 | 25 | S | G 1 1/4 A | DE | ||
109.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 40 | 250 | 0.383 | 35 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 46 | 17.5 | 18 | 46 | 23 | L | G 1 A | DE | ||
69.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 250 | 0.428 | 35 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | DE | ||
42.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 250 | 0.279 | 35 | 39 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | PL | ||
98.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 250 | 0.436 | 35 | 39 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R-ED | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T1
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften